Il prodotto CENTRA® ha rivoluzionato il modo in cui l’acqua pura viene prodotta, immagazzinata e distribuita. Invece di un sistema di laboratorio centrale progettato tradizionalmente, che comprende un gruppo di componenti e tubazioni in ordine, ora è possibile avere una sola scatola di sistema integrata
I sistemi CENTRA-R60 e CENTRA-R120 sono sistemi completi di purificazione, stoccaggio, controllo e distribuzione dell’acqua che erogano fino a 120 litri per ora di acqua purificata con osmosi inversa, fotoossidazione UV, deionizzazione opzionale e filtrazione da 0,2 μm. I sistemi CENTRA R60 e CENTRA R120 forniscono acqua di tipo II e tipo III per l’alimentazione di lavatrici di grandi dimensioni, sistemi di purificazione dell’acqua ultrapura e punti di erogazione per applicazioni generali di laboratorio. Possono erogare fino a 120 litri per ora di acqua purificata utilizzando una gamma di tecnologie.