It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Attiva la modalità ad alto contrasto
Vedi tutto per UV Systems

Sistema di disinfezione UV serie K143

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Request a Proposal

*  Campo obbligatorio
  • Indicato per la disinfezione dell’acqua potabile
  • Portata massima 11.500 m³/h (70 MGD)
  • Prestazioni comprovate dall’analisi biologica in osservanza del UVDGM di USRAP (2006)
  • Lampada Ecoray UV ad alta efficienza e tecnologia per la zavorra
  • OptiDose Control - Filosofia di controllo Wedeco di Xylem basato sull’intensità reale
  • Controllo UV facile da usare con comunicazione SCADA
  • Costruzione flessibile e facilmente aggiornabile
  • Sensore d’intensità UV omologato ÖNORM

Ampiamente testata e sostenibile

La serie K Wedeco è un’efficiente soluzione testata ad energia UV per disinfezione dell’acqua potabile di grandi infrastrutture quando si preferisca un sistema a serbatoio UV chiuso.

La serie K Wedeco di Xylem ha dimostrato la sua capacità in molte installazioni per la produzione di acqua potabile in tutto il mondo.

Il sistema a raggi UV della serie K è stato inoltre ampiamente testato in modo da soddisfare il manuale di requisiti per l disinfezione emesso dall’Istituto Americano per la Protezione dell’Ambiente (USEPA’s UVDGM, 2006). L'ampia dotazione di convalida consente prestazioni di disinfezione comprovate in un ampio intervallo di trasmissione UV (UVT) e una varietà di organismi bersaglio, compreso l'Adenovirus.

Inoltre il sistema OptiDose controllato da sensori monitora le condizioni operative in tempo reale, compreso il flusso, la trasmittanza e intensità UV. Quindi, con la logica di controllo testata, OptiDose regola il consumo energetico al minimo necessario in modo da soddisfare i requisiti di dosaggio. Non è possibile formulare ipotesi riguardanti i parametri di processo, assicurando risparmio di denaro e una disinfezione perfetta in ogni momento.

Essendo una soluzione di disinfezione puramente fisica e al 100% priva di agenti chimici, con gli UV non si rischia la formazione di sottoprodotti nocivi, come i trialometani (THM) e gli acidi aloacetici (HAA). 

Sostituendo il cloro con gli UV si riducono i rischi di manipolazione e trasporto di sostanze chimiche, evitando pericoli per i gestori degli impianti e per l'ambiente. Le lampade Ecoray Wedeco di Xylem utilizzate nella serie K hanno inoltre una quantità ridotta di mercurio e consumano meno energia riducendo così l’impronta di carbonio.

Alta efficienza e modularità

Per un investimento migliore e per la massima sostenibilità, la serie K utilizza alimentatori e lampade UV ad amalgama Ecoray® a bassa pressione e alta produzione Wedeco. Utilizzate in abbinamento all’opzione di alimentazione variabile, la tecnologia Ecoray ha come effetto un’eccellente efficienza energetica in tutte le condizioni di funzionamento. Particolarmente in modalità dimmerizzata raggiungono un risparmio energetico fino al 20% rispetto alle tecnologie esistenti. 

Il sistema UV della serie K può essere fornito con un qualsiasi numero di file da 2 fino a 13 offrendo così la migliore struttura studiata per la gamma di portata necessaria. Inoltre il sistema può essere montato sia all’interno che all’esterno, con diverse modalità di controllo, tipi di cabina e tipologia di comunicazione SCADA. La serie K può essere facilmente personalizzata per corrispondere ai requisiti specifici del caso, semplicemente offrendo maggior spazio nel serbatoio per disporre maggiori file o aggiungendo flange per permettere di montare ulteriori file in un secondo tempo. La cabina di controllo può essere posizionata sia all’interno che all’esterno, anche in ambienti con alte temperature con un alloggiamento in acciaio inossidabile e un sistema ad aria condizionata.

Il sistema a raggi UV della serie K Wedeco massimizza la praticità per l’operatore con una manutenzione minima. Il controller unifica tutti i segnali del sensore, gli allarmi, la connettività SCADA e il controllo a ciclo chiuso Optidose garantendo così un monitoraggio e un controllo più semplice. Un sistema di pulizia offline mantiene i manicotti puliti, riducendo ad un minimo la necessità di pulizia manuale e le lampade UV Ecoray vengono fornite con una garanzia di ciclo di vita di 14.000 ore, riducendone notevolmente la manutenzione.