It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Vedi tutto per Packaged AOP Systems

Processo avanzato di ossidazione MiPro eco3 (AOP)

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Request a Proposal

*  Campo obbligatorio
  • Molto indicate quando gli inquinanti vengono degradati in modo efficiente attraverso il percorso di reazione radicale
  • Combina il sistema all’ozono Wedeco di Xylem con l’unità2O2 di dosaggio H
  • Economico
  • Indicato per un'ampia gamma di inquinanti organici/inorganici
  • Sistema di distruzione dell’ozono residuo

Perché un processo avanzato di ossidazione?

I servizi idraulici sono una tendenza in continuo sviluppo in tutto il mondo soprattutto in situazioni in si ha un mcro inquinamento problematico nelle risorse acquifere. Tracce di agenti inquinanti organici/inorganici come NDMA, MTBE, 1.4 Dioxan, e EDC si trovano spesso nelle acque sia sotterrane che di superficie.

L’industrializzazione, l’agricoltura intensiva come anche le cure mediche umane hanno contribuito ad aumentare la contaminazione. Una volta che questi agenti inquinanti entrano nella catena alimentare umana tramite l’acqua potabile si instaura un rischio a lungo termine per la salute, sia per il materiale genetico umano che animale. I metodi di trattamento tradizionale non sono più sufficienti per garantire l’eliminazione completa di questi agenti contaminanti.

L’aumento degli agenti contaminanti nell’acqua potabile può anche essere attribuita ai cambiamenti climatici e demografici. Di conseguenza vi è il maggiore rischio di scarsità idrica che quindi risulterà in una maggiore richiesta di riuso diretto ed indiretto delle acque reflue per essere destinate al consumo umano.

Il processo avanzato di ossidazione (AOP) è l’approccio ideale per favori l’eliminazione di queste nuove tipologie di contaminazione idrica. AOP è l’interazione di due o più processi per generare i radicali idrossili (radicali OH) e aumentare il loro numero. I radicali OH contribuiscono all’ossidazione delle sostanze indesiderate. Rispetto agli altri ossidanti, i radicali OH vantano un potenziale di ossidazione superiore.

Una volta formati nell’acqua, i radicali idrossili reagiscono immediatamente con praticamente tutte le sostanze ossidabili. L’alto livello di degradazione e le cinetiche di reazione rapida di questo processo rappresentano le chiavi del successo in termini di eliminazione di numerosi inquinanti.

 

La migliore tecnologia disponibile.

Idealmente l’acqua contaminata dovrebbe essere sempre tratta utilizzando il processo più adatto ed efficiente disponibile. 

Il sistema Wedeco MiPro eco3 AOP di Xylem è composto da un sistema per l’ozono Wedeco e da un’unità di dosaggio H2O2. Il sistema è un’unità ad iniezione/reazione e comprende un sistema di eliminazione dell’ozono residuo.