It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Vedi tutto per Ozone Systems

Sistema modulare all’ozono

Discontinued product
This item has been replaced by

Sistema ad ozono GSO

Generatori di ozono per applicazioni medie e piccole I sistemi piccoli ad ozono GSO Wedeco di Xylem sono progettati per produrre ozono in modo efficiente da 3 a...
  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Generatori di ozono per applicazioni di laboratorio medie e piccole

I sistemi piccoli all’ozono GSO Wedeco di Xylem sono progettati per produrre ozono in modo efficiente da 3 a 8 g/h.

  • Produzione di ozono pari a 0,1 - 0,4 lbs./giorno 2 - 8 g/hr
  • Costruzione compatta
  • Bassi requisiti di installazione e manutenzione
  • Bassi costi di investimento e operativi
  • Progettata per il funzionamento permanente

I generatori di ozono Wedeco sono ideale per essere utilizzati per la disinfezione e ossigenazione dei processi idrici nel settore industriale, ospedaliero e nelle applicazioni in impianti pilota. Come applicazioni standard si hanno acqua potabile, processi con loop dell’acqua, processi di riciclaggio, risciacquo, nell’industria alimentare e delle bevande, per l’acqua di raffreddamento, per l’acquacoltura e per le piscine.

Questi generatori di ozono sono molto compatti.

 

Specifications