Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci è Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Enable high contrast mode
See All Ozone Systems

Sistema ad ozono GSO

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Request a Proposal

*  Campo obbligatorio

Generatori di ozono per applicazioni medie e piccole

I sistemi piccoli ad ozono GSO Wedeco di Xylem sono progettati per produrre ozono in modo efficiente da 3 a 400 g/h.

Questi sistemi offrono alti rendimenti nella concentrazione di ozono con bassa domanda energetica. I parametri del sistema vengono monitorati e visualizzati per garantire operazioni sicure e affidabili. Si ottiene così la massima produzione di ozono, dei costi minimi di funzionamento e una affidabilità senza eguali. 

  • Produzione di ozono pari a 0,5 - 20 lbs./giorno 3 - 400 g/hr
  • Costruzione compatta
  • Bassi requisiti di installazione e manutenzione
  • Bassi costi di investimento e operativi
  • Generazione di ozono ad alta concentrazione
  • Progettata per il funzionamento permanente

I generatori di ozono Wedeco sono ideale per essere utilizzati per la disinfezione e ossigenazione dei processi idrici nel settore industriale, ospedaliero e nelle applicazioni in impianti pilota. Come applicazioni standard si hanno acqua potabile, processi con loop dell’acqua, processi di riciclaggio, risciacquo, nell’industria alimentare e delle bevande, per l’acqua di raffreddamento, per l’acquacoltura e per le piscine. Il vantaggio di questi sistemi piccoli all’ozono è dato da un minore consumo energetico, dalla drastica riduzione della domanda di ossigeno dovuta all’alta produzione di concentrazioni, bassi requisiti di montaggio e di manutenzione, investimenti e costi di funzionamento minimi e grande affidabilità. Questi sistemi sono costruiti per operazioni permanenti con una struttura compatta.

Specifications