Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci รจ Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

See All Aeration Equipment

Diffusori con membrana a disco Silver Series II LP

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Richiedi un preventivo

*  Campo obbligatorio
  • Ideale per i fanghi e le altre applicazioni heavy-duty
  • Versione a bassa pressione della membrana della serie Silver II di Sanitaire
  • Gestisce flussi d'aria fino a 17 Nm(3)/h (10 scfm) con perdita di pressione minima

Diffusori affidabili, a bassa pressione

La serie Sanitaire Silver Series II LP è una versione a bassa pressione di 9-inch della membrana della serie Silver Series II e presenta una configurazione a fessura modificata per gestire un flusso d’aria fino a 17 Nm(3)/h (10 scfm), pari a 11 piedi quadrati standard standard al minuto, con una perdita di pressione minima.

Meno consumo energetico e maggiore efficienza nelle operazioni sono rese possibili dall’esclusiva forma della membrana, integrata da un O-ring e da un anello di arresto filetto a tenuta superiore che elimina le perdite. Una valvola d’intercettazione integrata altamente effettiva permette di chiudere facilmente le zone di aerazione per le applicazioni air-on/air-off.

I raccordi per tubature brevettati Sanitaire sono progettati per funzionare con espansioni e contrazioni termiche, con i colpi di ariete dell’acqua e altre sollecitazioni dinamiche mentre i supporti delle tubature permettono infinite regolazioni in altezza per un accurato livellamento della griglia.

 

Specifications