It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Vedi tutto per Aeration Equipment

Sanitaire AMX Series Turbo Blower

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Richiedi un preventivo

*  Campo obbligatorio

La nuova generazione di turbosoffianti

La turbosoffiante Sanitaire® Serie AMX combina la comprovata efficienza dei cuscinetti airfoil con l’avanzata tecnologia dei cuscinetti magnetici per offrire prestazioni affidabili in cicli frequenti di avvio e arresto nei processi di trattamento delle acque reflue. Questo innovativo design dei cuscinetti prolunga la vita utile della soffiante, riduce manutenzione e tempi di fermo, abbassa i costi operativi e supporta la conformità a requisiti sempre più stringenti in materia di rimozione dei nutrienti ed efficienza energetica.

  • Tecnologia con cuscinetti airfoil + magnetici – Riduce la complessità operativa e prolunga la durata dei cuscinetti, offrendo il meglio di entrambe le tecnologie
  • Prestazioni fluide dei cuscinetti in avvio-arresto – Riduce i tempi di fermo non pianificati, la manutenzione e i costi operativi
  • Affidabilità in cicli elevati ed efficienza energetica – L’innovativo design dei cuscinetti minimizza l’usura e il rischio operativo nelle applicazioni più gravose
  • Minori costi di manutenzione e di esercizio – Meno parti in movimento, assenza di riduttore e minore usura dei cuscinetti aiutano a ridurre al minimo la manutenzione, i ricambi, il fabbisogno di manodopera e i tempi di fermo non pianificati
  • Misurazione integrata del flusso d’aria – La misurazione del flusso tramite Venturi integrato garantisce una precisione di ±3% senza necessità di misuratori di portata esterni, riducendo i costi di installazione e semplificando la progettazione del sistema
  • Supporta la conformità normativa – Le elevate prestazioni di aerazione ad alta efficienza aiutano gli impianti a soddisfare requisiti sempre più stringenti per la rimozione dei nutrienti, supportando al contempo la riduzione dei consumi energetici e le iniziative di sostenibilità, inclusa la conformità alla Direttiva UE sul trattamento delle acque reflue urbane (UWWTD) per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica

L’aerazione è tipicamente il maggiore consumatore di energia in un impianto di trattamento delle acque reflue, rendendo le prestazioni delle soffianti fondamentali sia per l’efficienza operativa sia per l’affidabilità del trattamento.

La turbosoffiante Sanitaire Serie AMX include un esclusivo cuscinetto airfoil bidirezionale dotato di rivestimento Nano Silver Triple Treatment Bearing (NSTB+) con l’aggiunta della tecnologia a cuscinetti magnetici. Questo design combinato dei cuscinetti risolve i limiti dei tradizionali cuscinetti airfoil — attrito e usura durante frequenti cicli di avvio e arresto — attivando il cuscinetto magnetico solo quando necessario, evitando così la complessità e l’elevato costo di investimento associati ai sistemi completamente magnetici. Il risultato è una soffiante progettata specificamente per applicazioni impegnative come reattori batch sequenziali (SBR), aerazione intermittente e altri processi ad alto numero di cicli, nei quali le soffianti convenzionali con cuscinetti ad aria subiscono una maggiore usura.

Il design della Sanitaire Serie AMX offre il meglio di entrambe le tecnologie: la semplicità e l’efficienza delle soffianti con cuscinetti airfoil unite alla durata e alla stabilità delle soffianti con cuscinetti magnetici. Gli impianti di trattamento beneficiano di una maggiore durata dei cuscinetti, minori esigenze di manutenzione, riduzione del rischio operativo e ottimizzazione del costo totale di proprietà.

Design avanzato della turbosoffiante a trasmissione diretta

Le turbosoffianti Sanitaire includono un design centrifugo monostadio a trasmissione diretta che elimina gli ingranaggi presenti in molte turbosoffianti tradizionali. Un motore sincrono a magneti permanenti ad alta velocità (PMSM) è direttamente accoppiato a una girante in lega di alluminio progettata con precisione ed è controllato tramite un variatore di frequenza integrato (VFD), consentendo un controllo preciso del flusso d’aria e riducendo al contempo la complessità meccanica.

Ulteriori tecnologie integrate includono:

  • Motore PMSM ad alta efficienza
  • Girante lavorata in lega di alluminio anodizzato
  • VFD avanzato controllato da inverter
  • PLC intelligente integrato per il controllo della soffiante
  • Sistema di raffreddamento ad aria integrato (nella maggior parte dei modelli)
  • Misurazione del flusso d’aria tramite Venturi integrato con precisione di ±3%

A differenza dei sistemi convenzionali, il misuratore di portata integrato elimina la necessità di apparecchiature separate per la misurazione del flusso d’aria, semplificando l’installazione e riducendo i costi delle apparecchiature e della manutenzione.

Specifiche

Disponibile in taglie da 10 a 1000 HP (da 7,5 a 736 kW) con capacità di flusso d’aria da 175 a 24.000 SCFM (da 300 a 40.000 m³/h per soffiante), la turbosoffiante Sanitaire Serie AMX può soddisfare il fabbisogno di ossigeno di impianti al servizio di circa 5.000 fino a oltre 1,5 milioni di abitanti equivalenti (PE).

Grazie all’ampia gamma di modelli disponibili, i sistemi possono essere dimensionati con maggiore precisione in base ai requisiti di processo, migliorando l’efficienza ed evitando consumi energetici e costi operativi non necessari associati a apparecchiature sovradimensionate o sottodimensionate.