It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Configuration Magflux

Le module de communication Modbus doit être installé sur le débitmètre Magflux. Pour plus d’informations, voir le manuel du module de communication Modbus et RS 485.

Pour éviter le bruit, les perturbations ou le trafic dans la ligne du bus, le commutateur Terminaison doit être positionné sur ON.

  1. Sur l’écran Magflux, allez dans Configuration> Configuration d’affichage> Module COM Modbus/Communication .

    Le paramètre Module COM Modbus/Communication est disponible lorsqu’un module de communication est connecté.
  2. Définir les paramètres de communication.
Paramètre Réglage
Débit en bauds 9600
Parité Pair
Bits d'arrêt 1
Décalage d’ID Modbus 000

 

  1. Cliquer sur OK.
  2. Aller à Configuration > Configuration d’affichage > Réseau/Modbus
  1. Cliquez sur Ajouter un appareil.
  2. Sélectionner Appareil 1 ou Appareil 2.
  3. Cliquer sur OK.
  4. Cliquer sur Changer l'adresse de l’appareil.
  5. Sélectionner Appareil 1 ou Appareil 2.
  6. Définir l'adresse.
  7. Cliquer sur OK.
  8. Cliquez sur Modifier l’ID d’affichage N°.
  9. Définir le numéro.
  10. Cliquer sur Nombre d’affichages.
  11. Définir le nombre.
  12. Cliquer sur OK.
  13. Cliquer sur Définir le nb de tentatives.
  14. Augmenter le nombre de 1.
  15. Cliquer sur OK.
  16. Changer la vitesse Modbus sur basse.