It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Configuration EcoTouch

L’unité est connectée à cet appareil par RS-485 par les bornes suivantes.

Borne Description
Broche ST5 5/6 RS-485(A)
Broche ST5 7/8 RS–485(B)
Broche ST5 3/4 TERRE
Broche ST5 9/10 Terminaison (120R)

 

La terminaison doit être activée par un cavalier entre les broches ST5 9/10 et ST5 7/8.

  1. Sur l’écran EcoTouch, aller à Menu > Paramètre E/S, page 3.
  2. Cliquer sur Mode Secure Connect.
  3. Sélectionner ARRET ou moniteur seulement ou encore Surveillance et contrôle.
  4. Appuyer sur Entrée.
  5. Définir les paramètres de communication.
Paramètre Réglage
Adresse appareil Modbus 1
Débit en bauds 9600
Parité Aucune
Bits d'arrêt 1