It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

À propos de Wedeco

Wedeco a été fondé en 1976 à Herford en Allemagne pour développer des technologies de traitement de l'eau sans produits chimiques et respectueuses de l'environnement, notamment des systèmes de désinfection à ultraviolets et à ozone. Il existe plus de 250 000 systèmes Wedeco installés pour la désinfection par UV et l'oxydation à l'ozone dans le monde entier dans des lieux privés, publics et industriels. Wedeco a introduit la technologie de l'ozone en 1988 et s'est développée à l'international depuis. Les systèmes de désinfection UV s’adressent à un certain nombre d'applications, notamment le traitement de l'eau et l'aquaculture. Les systèmes de désinfection à l'ozone sont utilisés avec succès pour la désinfection de l'eau potable, les eaux usées, les eaux de traitement, le polissage des produits, le blanchiment, l'ozonolyse/synthèse et la désodorisation.

Les systèmes UV de Wedeco offrent aux clients une alternative aux produits chimiques nocifs pour l'environnement utilisés pour la désinfection, notamment le chlore, le dioxyde de chlore et l'hypochlorite. La désinfection aux UV est adaptée à l'action naturelle du soleil et est extrêmement polyvalente. Les UV peuvent être utilisés pour la désinfection de l'eau, la destruction des micro-organismes nuisibles dans d'autres liquides, sur les surfaces et dans l'air. Les systèmes UV de Wedeco conviennent à la désinfection de l'eau potable, de l'eau de traitement, des eaux usées, de l'eau salée, de l'eau ultrapure et d'autres fluides translucides comme le sirop de sucre.

L'ozone est l'un des agents oxydants les plus résistants produits industriellement et est couramment utilisé pour le traitement de l'eau dans les applications municipales et industrielles. L'avantage particulier de l'ozone réside dans son mode de fonctionnement écologique. Les substances nocives, les couleurs, les odeurs et les micro-organismes sont détruits directement par oxydation, sans formation de sous-produits chlorés nocifs. Outre le traitement de l’eau potable et des eaux usées, les systèmes à l’ozone Wedeco de Xylem sont utilisés dans les procédés de blanchiment comme le blanchiment du papier, ainsi que dans d’autres procédés d’oxydation industriels. 

La marque Wedeco de Xylem propose également des solutions de procédé d’oxydation avancée (AOP) destinées à éliminer une grande variété de composés toxiques et de polluants microscopiques. Les systèmes AOP pré-conçus Wedeco de Xylem reposent sur trois composants clés : l’ozone, le peroxyde d’hydrogène et les UV générés par une technologie de lampe basse pression à haute intensité. En combinant ces technologies, Xylem est en mesure de répondre aux besoins individuels des clients.

;