It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Industrie minière

Solutions de traitement et d’assèchement de l’eau pour l’exploitation minière

Les exploitations minières du monde entier dépendent d’une gestion fiable de l’eau pour maintenir la continuité de la production, protéger la sécurité des travailleurs et respecter les réglementations environnementales de plus en plus strictes. Xylem s’associe aux sociétés minières comme fournisseur unique pour le déplacement, le traitement, la mesure et la maintenance de l’eau tout au long du cycle de vie de la mine, de l’exploration à l’extraction active, en passant par la fermeture et la récupération.

Mouvement de l’eau

Les systèmes de pompage avancés de Xylem offrent un mouvement fiable et à haut volume de l’eau même dans les conditions les plus difficiles, que ce soit pour le transport de l’eau sur des kilomètres de terrain isolé ou depuis un souterrain profond. Les capacités comprennent :

  • Assèchement de puisard et surpression d’eau : Les pompes submersibles et de surface maintiennent les fosses et les travaux souterrains secs et sûrs en éliminant les eaux souterraines et de surface.
  • Gestion des bassins de résidus : La séparation des solides, le pompage des boues liquides et la récupération de l’eau gèrent les résidus de processus tout en gérant la qualité du rejet.
  • Assèchement souterrain : Les pompes submersibles robustes sont spécialement conçues pour les conditions difficiles situées en dessous de la surface, offrant une fiabilité éprouvée dans les environnements à haute température, haute pression et abrasifs où la défaillance n’est pas une option.
  • Transport de l’eau en surface et à ciel ouvert : Déplacer l’eau des fosses ouvertes vers la surface et la traiter jusqu’à la conformité en éliminant le TSS, les métaux et autres contaminants.

Traitement de l'eau

Xylem fournit des solutions de traitement complètes adaptées aux défis spécifiques de qualité de l’eau de chaque site, du conditionnement de l’eau brute à la conformité des effluents. Les principales capacités de traitement comprennent :

  • Traitement de drainage des mines acides (AMD) : neutralisation du pH et élimination des métaux pour un écoulement acide chargé de métaux qui se forme lorsque la roche portant des sulfures est exposée à l’air et à l’eau. Les systèmes de traitement fonctionnent de manière fiable dans des conditions de débit et de qualité de l’eau variables pour répondre aux directives de limitation des effluents de l’EPA et aux exigences des autorisations NPDES.
  • Traitement de l'eau de process : Traitement de l’eau d’alimentation de chaudière, de la tour de refroidissement et du circuit de la broyeuse pour soutenir les opérations de la broyeuse et l’efficacité du processus.
  • Gestion des résidus et de l’eau de process : Séparation des solides, clarification et récupération de l’eau pour la saisie des résidus, où une gestion attentive de la qualité des rejets est essentielle à mesure que les réglementations se resserrent et que la licence sociale d’exploitation fait l’objet d’un examen plus approfondi.
  • Réutilisation de l'eau : Le traitement des effluents pour leur réentrée dans le circuit de traitement et la réduction des volumes de rejet pour réduire l’admission d’eau douce, ce qui est de plus en plus essentiel à la continuité opérationnelle dans les régions sous contrainte hydrique.

Solutions de traitement mobile

Lorsque les exigences de production changent ou que des conditions d’urgence surviennent, les solutions mobiles de traitement de l’eau et de location de pompes de Xylem offrent une capacité immédiate sans investissement en capital. Les solutions déployables comprennent :

  • Location de pompes électriques et diesel : Déploiement rapide pour les conditions saisonnières, les pannes d'équipement ou les demandes spécifiques au projet.
  • Systèmes mobiles d’osmose inverse (OI) et de déminéralisation : Traitement sur site pour les interventions d’urgence et les besoins de qualité de l’eau basés sur un projet.
  • Unités de clarification mobiles : Déployable sur site à court terme pour gérer des conditions de qualité d’eau variables.

Élimination de la poussière

Une suppression efficace de la poussière est essentielle pour maintenir des conditions de fonctionnement sûres sur les sites miniers, en protégeant la qualité de l’air, les performances de l’équipement et la santé des travailleurs. Les systèmes de pompage et de déplacement de l’eau de Xylem soutiennent les programmes de contrôle de la poussière en fournissant une alimentation en eau fiable pour la suppression de la poussière sur les routes de transport, la gestion de la poussière dans les stocks et les convoyeurs, et le contrôle général de la poussière sur le site. En intégrant l’approvisionnement en eau de suppression de poussière dans le système global de gestion de l’eau d’une mine, Xylem aide les opérations à réduire les particules en suspension dans l’air tout en optimisant l’utilisation de l’eau sur le site.

Sécurité

La gestion de l’eau est fondamentale pour la sécurité du site minier. Une infiltration d’eau incontrôlée peut arrêter la production, compromettre la sécurité des travailleurs et endommager les infrastructures critiques, en particulier dans les opérations souterraines. L’approche intégrée de Xylem en matière de systèmes d’eau aide les opérations minières à :

  • Garder le fonctionnement au sec et en sécurité : Un assèchement fiable empêche l’accumulation d’eau qui menace les travailleurs et les équipements.
  • Assurer la conformité : Les systèmes de traitement respectent les limites d’effluents selon les directives de l’EPA, les permis d’état NPDES et la loi sur le contrôle et la récupération des mines de surface (SMCRA).
  • Surveiller les performances : Les technologies de surveillance intelligentes garantissent le bon fonctionnement des systèmes d’eau, leur conformité et la possibilité de les réutiliser.
  • Soutenir les objectifs d’ESG : Les professionnels du service AQUA Pro apportent une expertise approfondie dans toutes les disciplines minières, ce qui contribue à optimiser les performances de traitement, à prolonger la durée de vie des équipements et à atteindre les objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Pourquoi Xylem pour l’industrie minière

Xylem travaille aux côtés des exploitants miniers pour concevoir, déployer et entretenir les systèmes de gestion de l’eau en tant que programme intégré de gestion de l’eau, ce qui réduit la demande en eau douce, traite les effluents pour répondre aux exigences de conformité locales et permet la réutilisation de l’eau dans les régions en difficulté. Avec des contrats de service, des pièces OEM, une assistance après-vente et des services de démarrage et de mise en service, ainsi que des modèles de propriété allant de la location à l’exploitation propriétaire, Xylem vous permet de choisir le niveau d’assistance qui correspond au profil de risque et au budget de votre exploitation.

Demande d’informations supplémentaires

Contactez Xylem pour des informations supplémentaires sur des solutions disponibles.