It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Traitement des eaux usées des fosses et mines de résidus

Assurer un traitement sûr et efficace des déchets pour la conformité à la réglementation de refoulement

Les eaux usées de l’industrie minière nécessitent fréquemment un traitement des contaminants tels que le sulfate, le nitrate ou les métaux lourds pour répondre aux exigences réglementaires de rejet dans l’environnement. La présence de concentrations élevées de solides dissous, de silice, de sulfate de calcium ou d’acidité minérale peut rendre ces eaux usées difficiles à traiter. 

Traitement des bassins de résidus 

Les bassins à résidus servent de stockage temporaire pour les déchets générés par le processus minier industriel. Ces bassins contiennent des sous-produits dangereux et s’ils ne sont pas traités correctement, ils peuvent être toxiques pour l’environnement. Le mélange dans les bassins à résidus est constitué de déchets créés par le processus d’extraction combiné à l’eau, formant une boue liquide. La boue liquide créée facilite la manipulation et le traitement des résidus laissés par l’exploitation minière. Une fois que les opérations minières sont terminées et que les bassins de résidus ne sont plus nécessaires, des techniques de récupération sont utilisées pour ramener la zone à son état d’origine. 

Xylem propose une large gamme de solutions spécialement conçues pour le traitement de l’eau dans l’industrie minière. Un grand nombre de nos technologies de traitement avancées peuvent être déployées sur des plateformes mobiles, fournissant une externalisation complète des opérations pour répondre aux besoins d’urgence et de traitement à court terme dans les opérations minières à distance. 

Les solutions de Xylem aident à transformer les résidus dangereux en boues liquides sûres et traitables, garantissant la conformité aux réglementations environnementales