It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Bâtiments

Les Center Parcs De Eemhof utilisent la solution de pompage intelligente de Xylem pour réduire les coûts d'énergie et de nettoyage de plus de 70 %. Les parcs...

All Posts in Energy & Power

Alimenter en eau la plus haute tour du monde

La Burj Khalifa de Dubai, bâtiment le plus élevé du monde, est un véritable chef-d’œuvre d’ingénierie. Culminant à 829,8 mètres, il est plus haut que deux...

Conception de pompes centrifuges CVC pour un rendement optimal

Lors du développement des pompes centrifuges CVC, les concepteurs ont toujours misé sur leur point de rendement maximal. Compte tenu de la grande variation des...