Les services publics peuvent anticiper les inondations, les débordements et le stress des équipements, comprendre où les risques sont plus importants et prendre des décisions mieux informées en combinant des informations en direct sur le réseau, les conditions prévisionnelles, les avertissements anticipés et l’analyse de scénario. Cela permet aux équipes et aux responsables de mieux comprendre ce qui se passe actuellement, ce qui est susceptible de se passer ensuite et quelles actions peuvent réduire les impacts opérationnels, environnementaux et de service, au lieu d’attendre de manière réactive le déclenchement des alarmes. En définitive, le contrôle proactif du réseau d’égouts implique la gestion du réseau avant l’escalade des incidents.
Pourquoi c'est important
Décomposer les cloisonnements de données
De nombreux services publics gèrent toujours les opérations de traitement des eaux usées par le biais de données déconnectées, ce qui rend difficile la vue d’ensemble. Une approche proactive réunit les informations sur le réseau, les précipitations et les événements afin que les équipes puissent identifier les risques plus tôt et intervenir plus efficacement.
Améliorer la préparation avant la survenue des tempêtes
Les services publics peuvent utiliser des avertissements et des simulations basés sur des prévisions pour comprendre les impacts probables jusqu’à 24 heures à l’avance, en les aidant à préparer les équipes, les équipements et les plans d’intervention avant que les conditions ne s’aggravent, plutôt que de réagir dès le début des inondations.
Réduire les débordements et les conséquences des inondations
La détection précoce des risques émergents aide les services publics à agir avant que les trous d’homme, les déversoirs et les zones vulnérables ne soient submergés, ce qui limite les perturbations, protège les communautés et réduit l’impact environnemental pendant les épisodes pluvieux.
Renforcer les décisions opérationnelles
Lorsque les opérateurs peuvent comparer des scénarios réels, examiner les événements passés et hiérarchiser les alarmes, les décisions deviennent plus cohérentes. Cela permet une meilleure utilisation des pompes, du stockage et des ressources sur le terrain pendant les opérations planifiées et d’urgence.
Avantages du contrôle proactif du réseau d’égouts
- Les avertissements antérieurs et la visibilité des prévisions aident les équipes à se préparer aux tempêtes possibles et à réduire les débordements, les inondations et les perturbations de service.
- Une vue plus claire sur l’ensemble du réseau permet une priorisation plus rapide, une meilleure coordination sur le terrain et des décisions plus sûres en cas de changement des conditions météorologiques humides.
- Les tests de scénarios et les informations prédictives permettent d’optimiser le fonctionnement de la pompe, la capacité de stockage et le déploiement de l’équipe avant que les incidents ne s’aggravent ou que les ressources ne soient trop étendues.
- L’analyse des événements historiques et les enregistrements de débordement renforcent les rapports de conformité tout en aidant les services publics à identifier les modèles qui peuvent éclairer les stratégies d’intervention futures.
- Une action plus précoce et éclairée réduit la charge de travail réactive et contribue à protéger les communautés, les voies navigables et les infrastructures critiques de traitement des eaux usées