It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Vidange sur site

Améliorez la sécurité du site et surmontez les retards de construction avec des solutions de drainage sur site

Le drainage du chantier est une composante nécessaire de presque tous les projets de construction pour assurer un contrôle et une gestion efficaces des écoulements et de l’accumulation d’eau. Un équipement de drainage approprié est essentiel pour protéger l’intégrité du sol, respecter les calendriers du projet et empêcher les sédiments et les contaminants de pénétrer dans les cours d’eau voisins. 

Xylem propose une gamme de pompes et de solutions de traitement mobiles conçues pour relever les défis du drainage sur site. Nos pompes sont fabriquées en aluminium résistant et léger avec des parties du corps en acier inoxydable et des roues trempées avec des pièces d’usure réglables en caoutchouc nitrile pour une longue durée de vie. Elles fonctionnent efficacement sans nécessiter d’immersion totale et peuvent fonctionner dans des conditions de ronflement si nécessaire. Une fois que l’eau a été éliminée du chantier, nos solutions mobiles peuvent être déployées pour éliminer les contaminants avant leur rejet vers les entrées des terres, des eaux de surface ou des eaux pluviales. Nos solutions comprennent des services d’urgence ainsi que des locations temporaires à court terme et des solutions conçues pour une installation à long terme ou permanente. 

 

Un drainage efficace sur le chantier peut réduire les retards de construction jusqu’à 30 % tout en protégeant les cours d’eau locaux contre les écoulements nocifs