It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Assèchement de puits profond

Assurer la stabilité dans les excavations profondes avec des solutions avancées d’assèchement de puits profonds

L’assèchement en profondeur des puits est utilisé pour la préparation des sols où des excavations profondes, au-delà des limites maximales pour les systèmes de pointes de puits, sont nécessaires, comme les tunnels, les barrages, les arbres de centrale électrique et les verrous. Cette méthode gère les eaux souterraines en forant des puits profonds équipés de pompes submersibles à haute capacité pour abaisser la nappe phréatique et créer un environnement de travail sec et stable. Il est particulièrement utile dans les sites à espace restreint, car ces puits peuvent être positionnés à l’écart de la zone de construction immédiate. Une fois que l’eau souterraine est pompée, elle contient souvent des contaminants et doit être traitée pour respecter les réglementations environnementales avant de pouvoir être rejetée ou réutilisée en toute sécurité. 

Xylem propose un large portefeuille de pompes submersibles pour forage et de solutions mobiles de traitement de l’eau pour une gestion efficace des eaux souterraines sur les chantiers de construction. Nos pompes sont conçues pour durer et offrir des performances élevées, avec des conceptions robustes capables de traiter de grands volumes d’eau et de sable. Après l’assèchement, nos solutions de traitement mobiles peuvent traiter l’eau pour éliminer les contaminants tels que les sédiments, les hydrocarbures et les produits chimiques.  

 

Les systèmes d’assèchement de puits profonds peuvent gérer les eaux souterraines à des profondeurs supérieures à 30 mètres, ce qui permet de grands projets souterrains tels que les métros et les tunnels profonds sans compromettre la stabilité