It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Équilibrage et jet de barge

Votre partenaire de confiance pour les projets de construction marine

Dans la construction marine, la précision et la fiabilité sont essentielles, que vous travailliez avec des barges ou des jets pour des structures marines. Nos systèmes avancés de balastage et de jet garantissent un fonctionnement fluide et efficace pour les projets critiques, de la construction de ponts aux installations sous-marines. 

Balastage 

Le ballastage d’une barge est une opération délicate, mais nécessaire. L’eau aide à maintenir le niveau de la barge pendant le chargement et le déchargement, ce qui est essentiel lors du transfert d’importantes structures, telles que les composants d’un pont. Le ballastage change pour les procédures de transbordement et de flottaison. 

Notre expérience reste inégalée en matière de ballastage de barges, et nos produits ont servi à la construction de nombreux ponts, de l’État du Rhode Island jusqu’à la Californie. 

Moutonnage 

Que vous procédiez au fonçage pour des applications en eau douce ou en eau de mer, vous pouvez faire votre choix dans la gamme de pompes à hauteur de charge élevée de Xylem pour vos projets de construction navale. 

Xylem recommande l’utilisation de deux pompes pour le fonçage. Une pompe peut ainsi alimenter la tête d’éjection submersible qui sert à nettoyer les parois avant le remplissage en béton. Le processus à deux pompes élimine la perte par frottement côté aspiration pour permettre une pression aussi élevée que possible pour une utilisation dans le pilier.