It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Sports d’eau vive et attractions aquatiques

Kayak, rafting et autres sports d’eau vive

Il existe de nombreux types de sports d’eau vive et parcours aquatiques, que ce soit pour des applications de loisir ou de compétition. Nous vous aidons à concevoir votre système de pompage, que ce soit pour des parcs aquatiques ou des courses amateurs ou professionnelles, comme celles des Jeux olympiques. Les pompes Flygt sont en effet utilisées dans de nombreux parcours de kayak artificiels à travers le monde. Parmi les autres applications communes figurent les rivières artificielles pour le rafting, les manèges aquatiques et les rivières paresseuses.

Quel que soit la quantité d’eau ou le débit dont vous avez besoin pour le parcours ou la course, nos pompes relèveront le défi. Le débit est facilement ajustable : il est possible de transformer un parcours de kayak ardu en une descente de loisirs pour les amateurs en quelques minutes seulement. Les pompes peuvent facilement être installées, et ce, de différentes manières : reliées à une rivière existante ou en utilisant l’eau d’un lac ou d’un réservoir. Les pompes Flygt submersibles permettent de mettre en place des installations compactes et silencieuses, hors de vue, de sorte que les participants ne les remarqueront pas.

Comprendre vos défis

  • Elles fonctionnent souvent en continu lors des heures d’ouverture du site.
  • Sélection des pompes et conception du système favorisant fiabilité et faible consommation
  • La fiabilité des pompes est essentielle, étant donné que les pièces de rechange sont rarement utilisées.
  • Risque d’obstruction en raison de la circulation de l’eau sans nettoyage approprié
  • Les coûts de construction obligent les stations de pompage peu profondes à minimiser l’excavation.
Sports d’eau vive et attractions aquatiques Systèmes de surpression