It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Vous avez besoin d'un soutien immédiat ?

Quel que soit votre défi, nous avons la solution de location adaptée !

Vous êtes à la recherche d’une solution efficace et temporaire pour le pompage ou le traitement, vous faites face à une urgence opérationnelle ou vous souhaitez mettre à niveau votre équipement dans un délai extrêmement court ? 

Louer chez Xylem signifie bénéficier d'un matériel performant, économe en énergie et sans investissement initial. Notre parc d'agences nous permet de répondre rapidement à vos besoins urgents.

Pourquoi choisir la location chez Xylem ?

  • Concentrez-vous sur votre cœur de métier.
  • Éliminez les coûts d'entretien et de stockage. 
  • Modernisez votre flotte sans immobiliser de capitaux. 
  • Payez uniquement pour ce dont vous avez besoin. 
  • Utilisez les dernières technologies. 

  • Bénéficiez des produits Flygt, Godwin et Wedeco.
  • Testez les produits avant de décider !

Services que nous offrons

  • Pompes de chantier
  • Pompes à boues  
  • Pompes pour liquide abrasif  
  • Pompes auto-amorçantes et submersibles  
  • Pompes submersibles et de surface
  • Agitation et aération  
  • Systèmes de traitement UV et Ozone  
  • Solutions complètes pour la surveillance de l’eau
  • Groupes électrogènes / Cuves GNR  
  • Armoires et coffrets  
  • Accessoires hydrauliques 
  • Solutions de flottation à air dissous (DAF)

Le plus grand parc de location d’Europe

Notre large gamme de solutions de pompage et d'accessoires, en constante évolution, garantit une grande disponibilité et une grande réactivité. Ainsi, les pics de demande peuvent être couverts à court terme. Qu’il s’agisse de drainage sur des chantiers ou d’applications nécessitant des solutions clés en main, nous avons la solution de location complète pour vous – outils de mesure, d’analyse et de surveillance à distance inclus.

Notre parc de location vous propose toujours la solution de pompage qui vous convient : puissance de 1 kW à 450 kW, même pour les conditions extrêmes avec des fluides très abrasifs et des débits jusqu’à 2 900 l/s ou des hauteurs manométriques jusqu’à 200 m.

Vidéo : Nous faisons plus que louer des produits.

Contactez nos experts

Un projet ? Un besoin spécifique ? Envoyez-nous votre demande !

All fields required.

*  Champs requis
;