It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Énergie

Générer de l’électricité verte grâce à l’énergie hydraulique

Les êtres humains utilisent l’énergie de l’eau depuis des milliers d’années pour faire fonctionner différentes machines, telles que les scieries, les usines de textile et les moulins à grains. Aujourd’hui, l’énergie hydraulique est une source d’énergie verte renouvelable capable de produire de l’électricité. Dans le monde, 16 % de l’énergie produite provient d’installations hydrauliques.

Flygt propose des turbines hydrauliques submersibles semi-Kaplan. Leur fonctionnement sous terre garantit la discrétion des opérations. Les turbines submersibles offrent un haut rendement opérationnel et une grande fiabilité, sans arbre de transmission, accouplements ou paliers intermédiaires. Les turbines hydrauliques Flygt ont été conçues pour de petites usines hydrauliques où la simplicité d’installation et d’exploitation est primordiale.