It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt Experior® de Xylem réduit le coût annuel de maintenance de 14 000 €

Eau et assainissement, ville de Montmorillon

Montmorillon, France

Un puisard plus propre nécessitant moins d’opérations de drainage grâce à la solution durable de pompage des eaux usées de Xylem

As well as a heavy flow of wastewater, the station also takes in storm water, often including large quantities of solids, which led to frequent clogging issues.Le système révolutionnaire de pompage des eaux usées Flygt Experior de Xylem a permis de réduire le coût annuel de maintenance de la principale station de pompage des eaux usées de la ville de Montmorillon, située dans le sud-ouest de la France, de14 000 euros.

Le défi de l’eau :
La station de pompage est située dans une zone urbaine très fréquentée, en aval d’une maison de retraite. Outre la gestion d’un flux important d’eaux usées, la station prend également en charge les eaux pluviales, qui contiennent souvent de grandes quantités de solides, ce qui entraîne de fréquents problèmes de colmatage. Positionnées à 8,5 mètres sous le niveau du sol, les pompes étaient très difficiles d’accès et de décolmatage pour les opérateurs. Par conséquent, en 2012, les opérateurs de la station ont chargé Xylem de développer une solution durable à ces problèmes de colmatage fréquents et coûteux.

« Depuis l’installation de Flygt Experior, nous n’avons plus de problèmes de colmatage et nous n’avons plus à intervenir de manière intempestive dans la station. »

La solution Xylem :
Afin de démontrer l’efficacité de leur système de transport des eaux usées Flygt Experior, l’équipe Xylem a remplacé l’une des deux pompes de la station par une pompe Flygt Adaptive-N d’une puissance de 5,9 kW. Flygt Experior allie un système hydraulique très performant, des moteurs à haut rendement et des commandes intelligentes pour offrir ce qui se fait de mieux en matière de fiabilité, d’efficacité et de simplicité. Elle est spécialement conçue pour les stations de pompage des eaux usées et assure un pompage efficace et sans problème.

La pompe Flygt Adaptive-N, puissante et anti-colmatage, a immédiatement amélioré la fiabilité de la station en réduisant la pression sur la deuxième pompe. Les interventions de maintenance ont ainsi été considérablement réduites, passant de trois par semaine à environ une tous les deux mois. Suite à ces résultats encourageants, les opérateurs de la station ont accepté que la deuxième pompe soit remplacée par la technologie révolutionnaire et primée Flygt N de Xylem. En outre, le contrôleur de pompe intelligent Flygt SmartRun™ de Xylem a été intégré au système pour assurer un fonctionnement optimal.

Facile à installer et à utiliser, SmartRun est un système avancé de surveillance des pompes, doté de fonctions de nettoyage préprogrammées pour éliminer les huiles, les graisses et autres polluants qui flottent à la surface des eaux usées. Cela favorise le maintien d’un puisard propre et réduit considérablement le besoin d’appels d’urgence.

Denis Bernard, directeur du service de l’eau et de l’assainissement de la ville de Montmorillon a déclaré : « Depuis l’installation de Flygt Experior, nous n’avons plus de problèmes de colmatage et nous n’avons plus à intervenir de manière intempestive dans la station. De plus, le puisard est beaucoup plus propre qu’avant, ce qui réduit considérablement le nombre d’opérations de nettoyage et de vidange nécessaires. Cela a eu un impact très positif sur le coût de fonctionnement de la station. »

Le résultat :
Le système Flygt Experior, qui comprend deux pompes Flygt Adaptive N et un contrôleur de pompe intelligent SmartRun, a transformé la station de pompage en une installation fiable et sans problème, avec un risque considérablement réduit de débordement des eaux usées dans la rivière voisine. La station peut également se targuer de ne nécessiter qu’un minimum d’interventions manuelles. Le personnel d’exploitation n’est plus exposé à des situations de maintenance potentiellement dangereuses. En outre, les 140 appels de maintenance par an, pour un coût minimal de 100 euros à chaque fois, ne sont plus nécessaires, ce qui permet à la ville d’économiser 14 000 euros par an.

Télécharger l'étude de cas