It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Xylem au Bauma 2019 : Nouvelles solutions et réseautage féminin

Xylem au Bauma 2019 : Nouvelles solutions et réseautage féminin

Au Bauma 2019, l’un des plus grand salon consacré aux industries de la mine et du bâtiment, Xylem a exposé ses solutions de pompages les plus résilientes et innovantes à ce jour. Xylem a également organisé un événement de mise en réseau pour mettre en lumière l’ascension des femmes dans les secteurs du bâtiment et de l’eau.

Au salon Bauma, qui s’est tenu du 8 au 14 avril à Munich, en Allemagne, Xylem a présenté ses nouveautés et améliorations qui permettront aux clients de toute l’Europe de creuser plus profondément et d’agrandir leurs constructions. La puissante gamme de pompes Xylem pour l’épuisement et la protection anti-inondations va redéfinir ce qu’est la robustesse dans les secteurs du bâtiment et des mines.

Pompe d’épuisement intelligente de la série Godwin Smart Series

Les nouveautés incluent les dernières pompes d’épuisement intelligentes de la série Godwin Smart Series. La nouvelle pompe Godwin Dri-Prime a été spécialement conçue pour relever les défis liés aux applications minières et de constructions les plus exigeantes. Elle offre ainsi une meilleure efficacité, une plus grande flexibilité et une plus longue durabilité.

La pompe peut également être équipée de la dernière version du système Field Smart Technology (FST) de Xylem. Il s’agit de la toute première plateforme télématique sur le cloud, proposée par Xylem. Elle prend en charge l’Internet des objets et permet aux clients Xylem de surveiller et de contrôler les pompes depuis n’importe quel endroit au monde.

Série FP Dri-Prime series pour la protection anti-inondations

Sous sa marque Godwin, Xylem a mis en lumière sa série de pompes de protection anti-inondations FP Dri-Prime séries, la première gamme de pompes portables haut débit certifiée contre les inondations : le plus grand défi de drainage au monde.

La série FP Dri-Prime séries est spécifiquement conçue pour évacuer les eaux dévastatrices des crues et éviter que ces eaux n’atteignent les systèmes de construction essentiels ainsi que les espaces intérieurs. La série Godwin FP est la seule gamme de pompes d’épuisement portables à être certifiée par FM Global, la plus grande compagnie d’assurance de propriétés commerciales et industrielles privée au monde.

Mises à jour de la série Flygt 2201 series de Xylem 

Xylem a également exposé les nouvelles versions de sa série Flygt 2201 series. Le système hydraulique unique et breveté DuraSpin de la série Flygt 2201 s’est avéré trois fois plus résistant que les systèmes hydrauliques traditionnels. Cela a permis d’améliorer la facilité d’entretien et de réduire les coûts de maintenance. Xylem a aussi dévoilé le dernier ajout à la série : le Super High Head Cast Iron 2201 de la série Flygt, une pompe en fonte à hauteur manométrique élevée qui peut pomper jusqu’à 140 mètres.

Grande rencontre de mise en réseau féminin organisée par Xylem au Bauma

Xylem a par ailleurs organisé un événement de mise en réseau pour les femmes lors du salon Bauma, afin de mettre en lumière l’ascension des femmes dans les secteurs du bâtiment et de l’eau.

Cette rencontre, qui s’est tenue le 8 avril, fait partie de l’initiative #XylemsWomensNetwork lancée au niveau mondial l’année dernière. Le but de cette action est de consolider l’égalité des chances sans distinction de sexe et d’encourager la promotion des femmes.

Evelyne Haagen, responsable du développement commercial chez Xylem, s’est adressée aux participants. Elle travaille pour Xylem Autriche depuis plus de 25 ans et est une experte dans le domaine des technologies de l’eau pour les municipalités ainsi que dans le drainage des projets de construction.

« Je souhaite que les jeunes femmes se passionnent pour l’avenir de l’eau, a-t-elle déclaré. C’est une industrie formidable. Si vous avez des connaissances de base en technique et que le cycle de l’eau vous intéresse, vous êtes fait pour travailler pour Xylem. Que vous soyez un homme ou une femme n’a pas d’importance. »

Bianca Monzer a également fait une intervention. Elle termine actuellement un Master en génie mécanique et gestion à l’Université technique de Munich. De plus, elle fait partie de Femtec, un réseau destiné aux femmes qui travaillent dans les sciences de l’ingénierie et les sciences naturelles.