It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode

Collecte et pompage des eaux usées

Empêcher les colmatages et les débordements dans le réseau d’eaux usées

Les eaux usées peuvent être difficiles à transporter et à gérer avec de grandes quantités de solides organiques, de chiffons et d’autres déchets. Les eaux usées modernes contiennent plus de tissus synthétiques et de fibres artificielles que jamais. Un large éventail de produits de nettoyage ménagers, tels que des mouchoirs, des lingettes et des torchons, sont rincés dans les toilettes au lieu d’être éliminés correctement dans les ordures ou le compost. Ces matériaux fibreux peuvent colmater les pompes le long du réseau d’eaux usées, ce qui augmente les coûts d’exploitation grâce à des interventions de maintenance non planifiées. Ajouter des graisses, des huiles et de la graisse (FOG) provenant des bâtiments commerciaux et des débits de pointe et des débris provenant des eaux pluviales, et une contrainte supplémentaire est exercée sur le réseau.

Du fait que les déversements et débordements peuvent endommager l'environnement et entraîner des amendes, il faut donc faire appel à un pompage fiable.

Grâce à des décennies d’expertise dans le traitement des eaux usées, Xylem peut fournir des recommandations de conception de système ainsi que des solutions de pointe pour le transport efficace et efficient des eaux usées. De l’optimisation du débit et de la conception de la station de pompage aux pompes anti-colmatage éprouvées, en passant par la surveillance et le contrôle avancés et l’intelligence basée sur les données, Xylem peut aider les municipalités à réduire les débordements, à atteindre les objectifs de réduction d’énergie et à fournir un débit stable et sécurisé à la station de traitement des eaux usées.