It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Xylem lance un panneau de surveillance de l’eau potable prémonté, numérique, économe et entièrement modulable

5 septembre 2024

Xylem, acteur mondial des technologies et services numériques de l’eau, via sa gamme WTW a lancé en juin dernier un panneau d’eau potable prémonté combinant le système IQ Sensor Net et les capteurs intelligents IDS. Ce nouveau système entièrement modulaire permet de mesurer et de surveiller avec précision les paramètres physico-chimiques principaux d’une d’eau potable pour répondre aux besoins de tous les acteurs de la gestion de l’eau.

Ce panneau tout-en-un est équipé de capteurs numériques IDS (Intelligent Digital Sensors) et d’un transmetteur IQ Sensor Net, pour optimiser la mesure et la transmission de l’information en temps réel. La surveillance se fait via des données numériques, beaucoup plus précises que les données analogiques précédemment utilisées

Ce panneau modulable et prémonté est équipé de 4 capteurs à choisir parmi les paramètres suivants : chlore libre, chlore total, pH, redox, oxygène dissous, conductivité, plus l’analyseur de turbidité. Conçu dans un souci de durabilité, le panneau ne prélève qu’une quantité d’eau limitée pour effectuer les analyses.

Caractéristiques techniques du panneau de surveillance d’eau potable :

  • Panneau de 4 capteurs à choisir parmi les paramètres suivants : chlore libre, chlore total, pH, redox, oxygène dissous, conductivité
  • Analyseur de turbidité (en option) conforme aux normes ISO EN DIN 7027 et EPA 180.1
  • Transmetteur numérique avec sorties disponibles Profinet, Profibus, Modbus RTU, Modbus TCP, Ethernet/IP
  • Indicateur de débit / débit en eau minimum 15 L/h dans les cellules de circulation
  • Réducteur de pression préréglé à 1,5 bar
  • Robinet d’échantillonnage pour prélever facilement des échantillons sans interrompre la mesure
  • 4 cuves à circulation continue en plastique opaque pour limiter l’impact de la lumière ou de la croissance des algues sur les résultats des mesures
  • Outil et brosse de nettoyage pour entretenir les cuves à circulation
  • Station d’entretien pour une maintenance et un étalonnage rapides (montage et démontage des capteurs), directement sur le panneau

En savoir plus sur le panneau d’eau potable

Contact presse

Agence Ekno

Célia Ringeval 
01 76 21 67 55
celia.ringeval@ekno.fr

Clara Tonti
01 76 21 67 54
clara.tonti@ekno.fr

À propos de Xylem

Xylem (XYL) est une entreprise mondiale classée au Fortune 500, spécialisée dans les solutions globales pour l'eau. Nous aidons nos clients et communautés à construire un avenir plus sûr en matière de gestion de l'eau. En 2023, nos 23 000 employés ont généré un chiffre d'affaires pro forma combiné de 8,1 milliards de dollars, permettant ainsi l'optimisation de la gestion de l'eau et des ressources grâce à l'innovation et à l'expertise. Rejoignez-nous sur https://www.xylem.com/fr-fr et « Let's Solve Water ».