It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Rejoignez Xylem au Salon des Maires et des Collectivités Locales du 19 au 21 novembre 2019

19 novembre – 21 novembre, 2019  09:00 AM – 06:00 PM
Rejoignez Xylem au Salon des Maires et des Collectivités Locales du 19 au 21 novembre 2019

Xylem, leader mondial dans le secteur des technologies de l’eau, vous donne rendez-vous du 19 au 21 novembre 2019 au Salon des Maires et des Collectivités Locales, réunissant tous les grands acteurs de la commande publique qui se déroulera à Paris Porte de Versailles (Paris-Expo – Porte de Versailles 75015 Paris), Pavillon 3, Stand M98 !

Dans le cadre de cet événement, vous y trouverez nos solutions suivantes :

Concertor est le premier système de pompage des eaux usées au monde avec une intelligence intégrée et constitue une avancée majeure dans le secteur du pompage des eaux usées : elle simplifie le processus de pompage, de la sélection des pompes à la surveillance, en passant par l'installation et la mise en service et réduit l'encombrement. Jusqu'à 70 % d'économies d'énergie par rapport aux systèmes de pompage classiques. Stock réduit de 80 % grâce à une flexibilité optimale. Réduction des coûts d'hydrocurage de 80 % grâce à un pompage sans colmatage et des stations de relevage propres. Taille des armoires réduite de 50 %.

La Gamme Ready de Xylem a été conçue pour des applications multiples : épuisement d’une fouille, pompage sur site industriel ou dans un espace restreint, intervention d’urgence après inondations. Construites avec des matériaux légers, les pompes Ready sont faciles à transporter, à installer et à entretenir. Elles sont rapidement installées à des emplacements inaccessibles avec d’autres pompes et prennent facilement place dans des véhicules pour des interventions d’urgence, d’assèchement ou de nettoyage suite à des inondations. Développée pour affronter les conditions des chantiers difficiles, et est destinée au pompage d’eau contaminée, et même d’eau contenant du sable et des graviers, le tout avec aisance.

Pure Technologies est le leader mondial dans le développement et l'application de technologies novatrices pour les infrastructures essentielles. L'expertise de Pure Technologies et les solutions technologiques brevetées sont utilisées dans le monde entier pour aider les opérateurs de services publics à réduire l'impact de la détérioration tout en maximisant les budgets d'investissement pour les programmes de réhabilitation et de remplacement.

-       La technologie Smartball® repose sur une petite balle qui permet d’identifier les fuites de façon très précise sur de longues distances en circulant dans les canalisations sous pression à partir du DN 200 : tout ceci en un seul déploiement et sans interrompre le fonctionnement normal de la canalisation.

-       PipeDiver de Pure Technologies est un outil d’évaluation de l’état des conduites. Il s’agit d’un équipement polyvalent qui se déplace dans les conduites avec le courant et dispose de capteurs électromagnétiques qui repèrent et localisent les premiers indicateurs de défaillance des conduites.

Sensus : Spécialiste des compteurs d’eau communicants, des systèmes de  collecte et de traitement des données, les fameux « smart data », Sensus propose des solutions intelligentes, associant compteurs à la métrologie pointue, technologies de communication innovantes, analyse des données et services associés pour aider les distributeurs d'eau, fournisseurs d'énergie et collectivités, à mieux gérer leurs réseaux de distribution d‘eau afin d’anticiper et de répondre à l'évolution des besoins des usagers. Sensus propose en outre un ensemble de solutions innovantes pour l’efficacité énergétique à destination des réseaux d’énergie thermique, chauffage, climatisation, GTB-GTC et co-génération.

Au plaisir de vous accueillir sur notre stand !