It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
See All Systèmes de traitement de l’eau par ultraviolets

Système de désinfection par ultraviolets de la série ME

Discontinued product
This item has been replaced by
  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.
  • Désinfection UV de l’eau de qualité (potable, grande pureté ou extra-pure) pour des applications cosmétiques, pharmaceutiques ou l’industrie des semi-conducteurs
  • Débit maximal (m³/h) : 100 m³/h
  • Conception conforme aux directives GMP et FDA 
  • Conformité à la directive ATEX 94/9/CE 
  • Tube du réacteur en quartz avec lampes à l’extérieur 
  • Corps du réacteur en acier inoxydable avec diverses brides en option (raccords stériles, tri-clamps, DIN ou ISO, etc.)
  • Technologie de lampe UV et ballast Spektrotherm à haut rendement
  • Capteur d’intensité UV certifié ÖNORM

Conception de la position de la lampe innovante pour les demandes de pureté plus élevées

Les systèmes UV ME Wedeco de Xylem ont été spécialement mis au point pour répondre aux exigences les plus strictes fixées par l’industrie pharmaceutique, cosmétique et des semi-conducteurs. 

Leur caractéristique particulière est leur disposition rectiligne : l’eau passe dans un tube en verre de quartz et est irradiée de l’extérieur. Ainsi, le processus de préparation se fait en circuit complètement fermé, sans pièces intégrées dans le milieu utilisé et pratiquement sans aucune perte de charge. Puisqu’il s’agit d’une technique de désinfection purement physique, aucun additif n’est ajouté à l’eau. Dans le cadre de la production d’eau extra-pure, le système Wedeco ME convient idéalement pour la désinfection ainsi que pour la destruction de l’ozone résiduel.

Les matériaux et surfaces en contact avec l’eau sont conformes aux normes GMP/FDA et satisfont aux exigences de l’industrie alimentaire et pharmaceutique. Par ailleurs, la série ME est personnalisable selon les besoins spécifiques du site (raccords stériles, tri-clamps, DIN ou ISO, etc.). Pour les environnements à atmosphère potentiellement explosive, les systèmes peuvent même être adaptés pour se conformer à la directive ATEX 94/9/CE.

Installation et entretien faciles 

Les composants électriques des systèmes UV ME sont abrités dans un coffret de commande séparé ; le réacteur se compose d’un tube de quartz avec des lampes UV et des réflecteurs disposés à l’extérieur, parallèlement au flux.

Les systèmes UV ME Wedeco reposent sur la technologie écoénergétique Spektrotherm. Ces lampes ont une longue durée de vie, fonctionnent en continu, même à des températures d’eau variables. La combinaison de lampes à faible consommation d’énergie et de réflecteurs spéciaux aboutit à des performances de désinfection supérieures.

Cette conception rectiligne et compacte garantit d’excellentes conditions de circulation sans bras mort, et permet un montage aisé dans l’installation existante. Une trappe d’accès permet d’effectuer les travaux à l’intérieur du système sans avoir à le démonter des canalisations environnantes. Les lampes UV et les capteurs sont accessibles par un côté et peuvent être remplacés rapidement et facilement, sans vider le réacteur. Cette conception de lampe à sec prévient également la saleté, ce qui élimine quasiment les opérations de nettoyage et permet à la lumière ultraviolette de pénétrer dans l’eau pour un maximum d’efficacité. Grâce aux matériaux sélectionnés et au capteur possédant un tube avec fenêtre en quartz, la série ME est également résistante aux opérations CIP/SIP.