It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

See All Production d’hypochlorite de sodium sur site

Système de génération d’hypochlorite sur site OSEC® B2

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Le système OSEC® B2 est un système de génération d’hypochlorite configurable et préassemblé sur site qui crée une solution d’hypochlorite de sodium à <1 % grâce à la technologie des électrodes monopolaires.

Le système OSEC® B2 produit une solution d’hypochlorite de sodium <1 % par électrolyse de la saumure, en ne consommant que de l’eau, du sel et de l’électricité. En produisant l’hypochlorite sur place et à la demande, le système élimine la dépendance des fournisseurs de chlore et les problèmes de transport et de manipulation de l’hypochlorite en vrac. En outre, les systèmes OSEC B2 permettent de réduire considérablement les coûts d’exploitation, ainsi que les sous-produits de désinfection par rapport à l’utilisation d’hypochlorite en vrac. Le fonctionnement est entièrement automatique, ce qui rend les systèmes de la gamme OSEC B2 parfaitement adaptés aux sites distants ou sans personnel.

  • La conception robuste de l’électrolyseur est conçue pour durer dans les environnements éloignés.
  • Les principaux composants du générateur sont préraccordés et montés sur un skid industriel
  • Élimination positive, intermédiaire, du sous-produit d’hydrogène gazeux
  • Panneau de commande programmable avec interface graphique pour la commodité de l’opérateur

  • La conception intrinsèquement sûre du système protège l’utilisateur pendant toute la durée de vie du produit et fournit un désinfectant sûr pour le traitement de l’eau
  • Facilité d’installation et de maintenance à distance grâce à une conception simple mais robuste
  • Économique, fiable et nécessitant peu de maintenance
  • Les anodes à longue durée de vie avec une garantie de sept ans permettent à l’appareil de fonctionner efficacement plus longtemps