It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Production d’hypochlorite de sodium sur site

Les technologies OSEC produisent en toute sécurité de l’hypochlorite de sodium à la demande, en utilisant uniquement du sel, de l’eau et de l’électricité.

Avec plus de 30 ans d’expérience dans l’installation de ce genre de technologies dans le monde entier, le système OSEC de la marque W&T® d’Evoqua est adapté à de nombreuses applications pour le traitement d’eau municipale, de centres aquatiques et encore des eaux industrielles.

Avantages :

  • L’hypochlorite de sodium est généré par un procédé sur site très efficace qui permet une production économique en fonction de la demande réelle.
  • Le produit est généré sur place et « à la demande » à partir de matières premières inertes, ce qui réduit voire élimine complète les problèmes courants de stockage et de manipulation de produits chimiques.
  • Une solution de faible concentration (<1 %), permet de minimiser la décomposition du chlore actif dans une solution toujours disponible.
  • Produit généré avec une formation minimale de sous-produits de désinfection.
  • Des économies supplémentaires peuvent être réalisées par la programmation de la production lors des heures creuses.

Production d’hypochlorite de sodium sur site