It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Configuration FGC 313 / FGC 323

Pour plus d’informations sur la connexion entre l’appareil et la passerelle, voir Connexion spéciale de l’appareil.

  1. Lecture/Écriture
  2. Gauche/Haut-Bas
  3. Droite/Entrée
  4. Avance groupe/Home
  5. Reset
  1. Ouvrir le mode configuration.
    a. Appuyer sur Droite/Entrée de manière répétée pour passer à PARAMÈTRES.
    b. Appuyer sur Lecture/Écriture pour passer au mode édition.
    c. Appuyez sur Gauche/Haut-Bas pour passer à Oui.
    d. Appuyez sur Droite/Entrée pour sauvegarder la valeur.

  2. Ouvrir le menu des services.
    a. Accédez au paramètre 13,SERVICE .
    b. Passez le paramètre sur Oui.

    Ce paramètre permet la modification du paramètre de communication.

  3. Définir les paramètres de communication.
ParamètreNuméro de paramètreRéglage
18COMMUNICAT. COM1RS232 FDX ou RS232 HDX
18_1Régime COM19600 bps
18_2Protocole COM1Modbus fixe

 

  1. Modifier l'identité du contrôleur.
    a. Naviguez jusqu’au paramètre 12_7, N° destation/id .
    b. Définir l'identité sur un numéro entre 00001 et 00255.

    Le numéro d'identité pour le contrôleur de pompe est le même que le numéro unique de la station dans le système.
     
  2. Terminer la configuration.
    a. Accédez au paramètre 13,SERVICE.
    b. Passez le paramètre sur Non.

    Les changements de paramètre de communication sont maintenant verrouillés.

Le contrôleur de pompe peut maintenant communiquer avec le modem.