It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Configuration APP 411 / APP 412

Utiliser l’IHM FOP 315 ou FOP 402 pour configurer l’appareil APP 411/412.

Pompe 1 ou Agitateur 1 doit être sur nœud 1, Pompe 2 ou Agitateur 2 doit être sur nœud 2, et ainsi de suite.

  1. Allez dansParamètres>Communication .
  2. Sélectionner Paramètres TCP/IP ou Paramètres RTU Modbus.
  3. Définir les paramètres de communication.
ParamètreRéglage
Adresse IP10.10.10.10
Masque de sous-réseau255.255.255.0
Adresse esclaveL'adresse Modbus sur le réseau
Baud9600
Bits d’arrêt1
ParitéAucun
Port502

Une perte de communication avec le bus de terrain peut arrêter les pompes. Pour éviter des arrêts de pompe imprévus, utiliser les paramètres suivants :

Paramètres>Communication > Perte communication bus de terrain > Action

Mettre l'action sur Aucun.