It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Honduras. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Boat Washdown

Keep Your Boat Clean and Safe with Onboard Washdown Systems

Tanto si está enjuagando agua salada como si se le caen gotas de aves de la cubierta o lodo de un anclaje, un sistema de lavado a bordo proporciona un medio cómodo para bajar la cubierta, la cabina y el anclaje después de un día de navegación, lo que prolonga la vida útil de las superficies de la cubierta y los equipos esenciales. Desde el punto de vista de la seguridad, las plataformas delgadas son un peligro de resbalones, mientras que caminar por la plataforma con arena o arena bajo el pie puede dañar el revestimiento de gel y los acabados pintados. La limpieza de las varillas de anclaje de barro antes del almacenamiento también evita que los residuos que obstruyen la bomba entren en las sentinas y los drenajes de los bloqueos de anclaje. 

¿Qué es una bomba de lavado de barcos y qué hace? 

Las bombas de lavado de barcos son bombas eléctricas que proporcionan agua a presión para su sistema de lavado a bordo. Estas bombas suministran agua de su tanque de agua dulce o vivero a su cubierta, normalmente a través de una manguera de rociado para lavar y limpiar los diferentes elementos de la superficie y el anclaje de su cubierta. 

¿Qué tipo de bomba de lavado es la mejor para mi embarcación? 

Al seleccionar una bomba de lavado de embarcaciones, los propietarios de embarcaciones deben tener en cuenta la capacidad de la bomba. La capacidad de la bomba de lavado se calcula en galones por minuto (GPM) o litros por minuto (LPM). Las bombas de diafragma de la gama de 3 GPM (11 LPM) a 6 GPM (23 LPM) satisfacen las necesidades de la mayoría de las embarcaciones pequeñas y medianas. Estas bombas suelen proporcionar presiones en el rango de 60 a 70 psi (4,1 a 4,8 BAR), lo que es más que suficiente para eliminar lo que la naturaleza deje atrás. 

Otros consejos al seleccionar una bomba de agua dulce incluyen la verificación de la tensión adecuada, el consumo de corriente y el tamaño del fusible para su sistema. Normalmente para las bombas de lavado, cuanto mayor sea el caudal y mayor sea la presión, mejor. Por último, asegúrese de tener todos los accesorios necesarios, como filtros, adaptadores y un gatillo y una longitud de manguera adecuados para su embarcación. 

Bombas de lavado de Xylem 

Demasiada presión puede dañar la pintura y otras superficies; una presión demasiado baja no desplazará la suciedad. Las bombas de lavado a presión para embarcaciones Jabsco generan un chorro de agua vigoroso para eliminar el barro y el lodo sin dañar la superficie inferior. La bomba se detiene y arranca automáticamente con solo tocar un gatillo, lo que le proporciona un control total sobre el caudal y la dirección del chorro.  

Con su diseño resistente y su rendimiento fiable, las bombas de lavado para embarcaciones de la serie Jabsco HotShot son fáciles de instalar y utilizan agua dulce o salada para lavar la cubierta. Tanto si está pescando en aguas profundas como si está de vuelta en el muelle, Xylem ofrece una solución de lavado completa, que incluye mangueras, toberas y conectores de liberación rápida. 

Disponibles en una amplia gama de caudales y presiones, nuestras bombas de lavado para embarcaciones disponen de interruptores de presión de cierre más altos para evitar ciclos de encendido/apagado, mientras que las boquillas de activación compatibles con agua salada permiten eliminar el barro y la suciedad y aclararlos.