It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Honduras. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Boat Engine Cooling

Enhance Engine Performance and Fuel Economy with Durable Boat Cooling Pumps

A diferencia del motor de un coche, los motores de las embarcaciones utilizan el agua fría de debajo del recipiente para mantenerse frío. Hay dos tipos principales de sistemas de refrigeración marítima que los fabricantes de motores de embarcaciones instalan en una embarcación. Un sistema de refrigeración de agua no tratada aspira el agua a través de un filtro y lo hace pasar por el bloque del motor. Esa agua normalmente sale a través del escape y sale por la parte posterior o por debajo de la embarcación. Un sistema de refrigeración de circuito cerrado hace pasar el agua a través de una serie de intercambiadores de calor, lo que evita que entre agua salada bruta a través del bloque motor. 

Xylem ofrece una gama completa de bombas de refrigeración de motores Jabsco. Estas bombas, conocidas por su larga tradición de innovación, están diseñadas para enfriar eficazmente el motor, lo que mejora el rendimiento del motor y el ahorro de combustible. Fabricadas para durar, cuentan con un diseño resistente y compacto con buen flujo e impulsores resistentes al desgaste. Adecuadas para su uso en una amplia gama de soluciones de refrigeración marítima, incluidos intercambiadores de calor, quillas y sistemas de refrigeración directa, estas bombas son perfectas tanto para aventuras marítimas como para uso en muelles. Disponible en una gama de tamaños, montajes y construcción de bronce y acero inoxidable de calidad marítima para satisfacer todas sus necesidades.