It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Honduras. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Circulación de viveros

Mantenga sus peces y cebos frescos con bombas de circulación de viveros

Desde simplemente pescar para la cena hasta competir en un torneo de pesca y liberación, tener un vivero o un tanque de cebo es la mejor forma de mantener vivos los peces y cebos. Los viveros para cebos están disponibles en dos tipos principales: tanques y tubos. Los tanques de vivero son mucho más comunes, pero los tubos de atún son necesarios para mantener grandes cebos de marlín como la caballa y los separadores españoles. Tanto si utiliza tubos como tanques, el factor más importante que afecta a la salud de su cebo es el flujo de agua. Si el flujo es insuficiente, el cebo morirá por falta de oxígeno. Si es demasiado fuerte, su cebo morirá de agotamiento mientras lucha contra la corriente artificial. Para mantener vivas las diferentes especies de cebos, se necesita un caudal de agua aireado variable. 

Independientemente de cómo utilice un vivero, el núcleo de todo el sistema es la bomba de vivero. Nuestras bombas de circulación de vivero/cebo Rule, fáciles de instalar, se basan en una calidad y un liderazgo sin igual en diseño y tecnología de bombas. El innovador diseño incorpora una serie de prácticas funciones, entre las que se incluyen un sistema de extracción de cartucho del motor mediante un pulsador rápido con una sola mano y acoplamientos de espiga de manguera de nylon roscados para diversas opciones de montaje de manguera. 

Nuestras bombas de vivero para embarcaciones están disponibles en modelos sin cartucho de 500 galones por hora (GPH) (1895 litros por hora (LPH)), 800 GPH (3027 LPH) y 1100 GPH (4162 LPH), más 1600 GPH (6056 LPH), y están equipadas para opciones de montaje con espejo de popa o con llave de mar.