It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Equatorial Guinea. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

OPC UA Connector

Introducción

La funcionalidad OPC UA Connector permite que el software con un cliente de arquitectura unificada OPC, por ejemplo un sistema SCADA, lea los datos y las alarmas de Secure Connect. El OPC UA Connector sigue un protocolo de comunicación de máquina a máquina OPC UA para la automatización industrial.

La siguiente información está disponible a través del OPC UA Connector:

  • Datos de estaciones y dispositivos
  • Datos de alarmas desde los dispositivos conectados
  • Datos operativos desde los dispositivos conectados

OPC UA Connector es compatible con los siguientes protocolos, modos de seguridad y políticas:

  •  TCP
  • Firmar y cifrar
    • Basic256Sha256
    • Basic256
  • Firma
    • Basic256Sha256

Requerimientos del sistema

Ventanas

  • Se requiere .NET framework 4.61 o posterior para ejecutar el servicio OPC UA Connector como un servicio de Windows.
  • Instalación de Powershell
  • Google Chrome para acceder a la interfaz web de OPC UA Connector

Dispositivos compatibles con OPC UA Connector

Los dispositivos con una conexión de puerta de enlace CCD y los dispositivos conectados al CCD 401 a través de los conductores de señal son compatibles.

Preguntas frecuentes relacionadas

Muchos usuarios han tenido preguntas similares sobre Analytics, Live Data, API y OPC UA Connector.