It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Equatorial Guinea. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Mis bombas se averían con demasiada frecuencia

Flygt Concertor® está equipado con varias funciones que aumentan significativamente la fiabilidad del sistema de bombeo.

  • Flygt Concertor pumps prevent pump breakdownsLas funciones de detección de atascos y limpieza de la bomba evitan atascos no deseados y llamadas de emergencia.
  • La función de giro correcto del impulsor reduce los errores humanos, elimina la necesidad de comprobar el sentido de giro del impulsor y evita fallos catastróficos debidos a un giro incorrecto del impulsor que dañe el eje.
  • La función de arranque suave reduce las corrientes de entrada eléctricas y minimiza las tensiones en el eje, las juntas, los cojinetes y el impulsor.
  • Las funciones de protección del motor y de la red protegen el motor y la electrónica de las condiciones de red adversas y de la sobrecarga.

Juntas, estas funciones hacen de Concertor el sistema de bombeo de aguas residuales más fiable del mercado.

 

Sistema Concertor recomendado:

Concertor® XPC

Concertor® XPC, con Xylem Nexicon, es un gestor de estaciones energéticamente eficiente que responde a las necesidades de su estación con un sistema de control integrado y bombas altamente fiables.

Concertor® DP

Concertor® DP es una solución de bombeo fiable y energéticamente eficiente que incorpora autolimpieza de la bomba y conexión de pasarela al sistema de control existente de su planta.

Concertor N

Concertor® N es una bomba altamente fiable, flexible y energéticamente eficiente para el funcionamiento on/off en una estación de bombeo.

Explora otros puntos débiles