It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Spain. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Activar el modo de alto contraste
Nuevas bombas compactas Flygt Ready

Nuevas bombas compactas Flygt Ready

Xylem ha presentado una nueva gama de bombas Flygt Ready concebidas específicamente para el achique inmediato de agua en zonas industriales o de construcción, bocas de alcantarilla o para situaciones de emergencia.

– Las nuevas bombas Flygt Ready son robustas, compactas y de mantenimiento muy sencillo, lo que da como resultado una vida útil más larga.

– Incorporan una parte superior desmontable, permitiendo un rápido acceso para el cambio de cables y la sustitución de componentes.

– Mediante el remplazo de los componentes, los usuarios pueden reducir el coste total de utilización y el impacto medioambiental.

– Con un peso de solo 12 y 14,5 kg, respectivamente, las Ready 4 y 8 son fáciles de transportar e instalar.

Para más información: http://greatpumpingmoments.flygt.com

por Simon