It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Argentina. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

El CCD 401

El CCD 401 es una puerta de enlace inalámbrica (un módem móvil) que se usa para recopilar datos de estaciones de bombeo. Contiene una eSIM integrada para la transferencia de datos inalámbrica. Una vez que la alimentación y la antena están conectadas, el CCD está listo para su uso. Cuando el CCD arranca, establece la conexión con Secure Connect automáticamente. El usuario puede registrar el CCD agregándolo al Secure Connect durante la configuración de la estación. El usuario puede insertar su propia tarjeta 3FF micro-SIM en la ranura de la tarjeta SIM. La tarjeta 3FF micro-SIM anula la eSIM incrustada.

El CCD envía la ubicación y los datos de su dispositivo a la nube de Secure Connect. El usuario puede ver la ubicación en Secure Connect en Estación > Ajustes > Ubicación. El CCD requiere actualizaciones de software regulares y Avesnor notifica al usuario cuando hay una actualización disponible.

Visite las preguntas frecuentes sobre conectividad para obtener respuestas específicas como "¿Tiene CCD 401 una batería interna?" o para ver un vídeo sobre "¿Cómo instalo y configuro CCD 401?"

Para obtener más información, descargue el manual de instalación, funcionamiento y mantenimiento del CCD 401.

Instalación del CCD

  • Antes de instalar el CCD, registre el número de serie o tome una foto del número de serie del CCD. Después de la instalación, el número de serie no es visible.
  • El CCD no debe instalarse a más de 2 m (6,56 pies) de altura del suelo.
  1. Conecte la antena.
  2. Instale el CCD en un riel DIN.
  3. Siga las instrucciones específicas del dispositivo para conectar un dispositivo al CCD.

[En general, el proceso de conexión puede incluir uno o más de los siguientes pasos:

  • Conecte el Modbus TCP al RJ45
  • Conecte el cable RS-232 desde el controlador de la bomba a los terminales.
  • Conecte el cable RS-485 de la unidad de la bomba a los terminales.]

Para obtener más información sobre los dispositivos que se conectan con el CCD, visiteDispositivos compatibles.

Terminales

TerminalDescripción
E01Sin usar
E02Sin usar
GNDToma de tierra de señalización
485 ARS-485, resistencia de terminación de 120 ohmios, A
485 BRS-485, resistencia de terminación de 120 ohmios, B
E06Salida digital 1
E07Salida digital 2
GNDToma de tierra de señalización
E09Sin usar
E10Sin usar
DI1Entrada digital 1, entrada de activación
DI2Entrada digital 2, entrada de activación
GNDToma de tierra de señalización
DI3Entrada digital 3, entrada ascendente
DI4Entrada digital 4, entrada ascendente

 

TerminalTerminal de la unidad
232 RXRTU Tx
232 TxRTU Rx
GNDConexión a tierra

 

TerminalTerminal de la unidad
485 AA
485 BB
GNDConexión a tierra

Conexión especial del dispositivo

ADVERTENCIA: Peligro eléctrico
Riesgo de descarga eléctrica o quemaduras. Un electricista cualificado debe supervisar todo el trabajo eléctrico.
Cumpla todas las normativas y códigos locales.

Los siguientes dispositivos necesitan una conexión especial a la puerta de enlace.

  1. Corte un extremo del cable VGA.
  2. Conecte el extremo cortado del cable VGA a la puerta de enlace de acuerdo con la siguiente información:
Terminal CCDClavija de conector
Tx2
Rx3
GND5
CTS/RTS7/8 conectados juntos