It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Argentina. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Configuración de XCU 411

  1. Prepare un archivo de configuración.
    ConfiguraciónInstrucciones
    Configuración estándarDescargue el archivo de configuración del TPI.
    Configuración personalizada
    1. Inserte una unidad USB en la XCU 411. Cuando el LED del icono USB pasa de verde intermitente a verde fijo, el archivo se exporta a la unidad USB.
    2. Use un editor de texto para editar los ajustes en esta sección del archivo de configuración: 
    "Red": {
     "Dirección IP": "10.10.10.10",
    "IP Subnet Mask": "255.255.255.0"},
    "Modbus": { "RTU": {
    "Paridad": "NINGUNO",
    "ID de unidad": 1,
    "Baudrate": 9600,
    "Terminación del puerto RS485": falso},
    "Puerto TCP": 502
  2. Coloque el archivo de configuración en el directorio raíz de una unidad USB.
  3. Apague la alimentación de la XCU 411.
  4. Inserte la unidad USB en la XCU 411.
  5. Encienda la XCU 411.
    Cuando el LED del icono USB pasa de verde intermitente a verde fijo, la actualización se completa.