It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Argentina. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Configuración del SRC 311 

 

Botón Nombre Descripción
Navegar Usado para entrar/salir del menú (mantener pulsado 2 segundos) y confirmar la selección/cambio (< 2 segundos).
Arriba Usado para aumentar un valor o selección en el submenú.
Abajo Usado para reducir un valor o selección en el submenú.

 

  1. Vaya a los parámetros avanzados.
    a. Mantenga pulsado el botón durante unos segundos. El menú principal muestraP1–01.
    b. Utilice el botón arriba para ir aP1–14.
    c. Pulse el botón de navegación para abrir el menú secundario.
    d. Utilice el botón arriba hasta que en la pantalla aparezca el valor 505. Pulse el botón abajo y arriba para ir más rápido.
    e. Pulse el botón de navegación para aceptar el valor.

 Número de parámetro avanzado Nombre del parámetro   Ajuste
 P5-01  Dirección del bus de campo de accionamiento La dirección de comunicación del controlador es la misma que la ID de la bomba en el sistema. 
P5-03 Velocidad de transmisión de Modbus o BACnet 9,6
 P5-04  Formato de datos de Modbus o BACnet  0 - 1

 

  1. Establezca la dirección.
    a. Pulse el botón arriba para ir a P5–01.
    b. Pulse el botón de navegación para abrir el menú secundario.
    c. Utilice los botones arriba y abajo para establecer una dirección de comunicación para la unidad.
    d. Pulse el botón de navegación para aceptar la dirección.

  2. Establezca la velocidad de transmisión.
    a. Pulse el botón arriba para ir a P5–03.
    b. Pulse el botón de navegación para abrir el menú secundario.
    c. Utilice los botones arriba y abajo para establecer la velocidad de transmisión.

    9,6= 9600 baudios

    d. Pulse el botón de navegación para aceptar la velocidad de transmisión.

  3. Establezca el formato de los datos.
    a. Pulse el botón arriba para ir a P5–04.
    b. Pulse el botón de navegación para abrir el menú secundario.
    c. Utilice los botones arriba y abajo para establecer los bits de paridad y parada correctos. 0 – 1 bit sin paridad y 1 bit de parada.
    d. Pulse el botón de navegación para introducir el valor.