It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Argentina. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Configuración de SENECA Z-8AI

El módulo debe apagarse antes de proceder a su configuración.

  1. Configure los ajustes de comunicación mediante el interruptor DIP SW1.
    a) Establezca los baudios.
Posición del interruptor DIP 1 Interruptor DIP posición 2 Baudios
- - 9600
- Encendido 19200
Encendido - 38400
Encendido Encendido 57600
- - EEPROM

 

b) Establecer la dirección

Interruptor DIP posición 3 Posición del interruptor DIP 4 Posición del interruptor DIP 5 Interruptor DIP posición 6 Posición del interruptor DIP 7 Posición del interruptor DIP 8 Dirección
- - - - - Encendido 1
- - - - Encendido - 2
- - - - Encendido Encendido 3
- - - Encendido - - 4
- - - - - - ---
Encendido Encendido Encendido Encendido Encendido Encendido 63
- - - - - - EEPROM

 

c) Establezca el estado del terminador RS-485.

Posición del interruptor DIP 10 Estado
-- Desactivado
Encendido Activado

 

  1. Configure todos los interruptores DIP SW2 en posición ON para establecer todos los puertos de entrada en medición de corriente.
    Secure Connect solo admite el módulo Z-8AI de SENECA cuando se usa como entrada para una corriente de 4–20 mA.
Posición del interruptor DIP 1-8 Modo
-- Tensión
Encendido Actual

 

  1. Para configurar los canales, actualice los siguientes registros con una herramienta Modbus. Asegúrese de que la herramienta está alineada con sus requisitos de seguridad y operativos.

    Registros para entrada eléctrica

    Rango: ±10000 [mV] para tensión, ±20000 [μA] para corriente

    Interpretación del registro: Word

     

    Entrada

    Totalizador

    Entrada 1

    40014

    40015

    Entrada 2

    40020

    40021

    Entrada 3

    40026

    40027

    Entrada 4

    40032

    40033

    Entrada 5

    40038

    40039

    Entrada 6

    40044

    40045

    Entrada 7

    40050

    40051

    Entrada 8

    40056

    40057

     

    Se registra para el valor que se mostrará o escalará

    Rango: ±32000

    Interpretación del registro: Word

     

    Entrada

    Totalizador

    Entrada 1

    40016

    40017

    Entrada 2

    40023

    40024

    Entrada 3

    40028

    40029

    Entrada 4

    40034

    40035

    Entrada 5

    40040

    40041

    Entrada 6

    40046

    40047

    Entrada 7

    40052

    40053

    Entrada 8

    40058

    40059

     

    Para obtener más información sobre los valores del registro y la configuración, consulte la documentación del dispositivo.

    https://www.seneca.it/media/6849154/mi00259-3-en.pdf