It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Argentina. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Configuración PS 220

El usuario puede elegir entre comunicación Modbus TCP o RTU

Modbus TCP

El dispositivo FMBT-21 debe instalarse en la ranura 2.

Ajuste los siguientes parámetros.

ParámetroNombre del parámetroOpción
50,1FBA A ACTIVADO[2] Ranura de opción 2
74,01ARRANQUE/PARADA[6] Fieldbus
74,05ANULACIÓN DE VELOCIDAD[6] Fieldbus
74,06ANULACIÓN DE VELOCIDAD[3] Fieldbus
51,01Tipo FBA A[128] Ethernet
51,02Protocolo/Perfil[1] MB/TCP ABB E
51,03Velocidad de comunicación[0] Auto
51,04Configuración IP[0] IP estática
51,05Dirección IP 110
51,06Dirección IP 210
51,07Dirección IP 310
51,08Dirección IP 420
51,09Subred CIDR24
51,22Orden de palabras1 = HILO
51,23Modo de dirección[1] Modo 1
51,27Actualizar parámetro FBA A[1] Actualizar

 

Modbus RTU

El módulo FSCA debe instalarse en la ranura 2.

Ajuste los siguientes parámetros.

50,1FBA A ACTIVADO[2] Ranura de opción 2
74,01ARRANQUE/PARADA[6] Fieldbus
74,05ANULACIÓN DE VELOCIDAD[6] Fieldbus
74,06REFERENCIA DE ANULACIÓN DE VELOCIDAD[3] Fieldbus
51,01Tipo FBA A[485] FSCA
51,02Protocolo/Perfil[1] MB/TCP ABB E
51,03ID de la estación1
51,04Baudios9600
51,05ParidadNinguno
51,25Protocolo[1] Modbus
51,27Actualizar parámetro FBA A[1] Actualizar