It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Argentina. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Configuración de MAS 801

La unidad está conectada a este dispositivo a través de los siguientes terminales:

CCD 401 MAS 801
RS-485 A Modbus A+
RS-485 B Modbus B+

 

  1. Vaya aAjustes
  2. En el grupo Modbus RTU, establezca los siguientes parámetros:
Parámetro Ajuste
Activado Activado
Velocidad de transmisión 19200
Paridad Ninguna
Bit de parada 2

 

  1. Haga clic en Guardar.

Nota:

  • Es necesario añadir un dispositivo MAS 801 en Secure Connect para cada bomba.
  • El ID Modbus en Secure Connect debe corresponder al ID Modbus en el dispositivo MAS 801.
  • El grupo de asignación de ID Modbus en el dispositivo MAS 801 muestra el ID Modbus de cada bomba.