It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Argentina. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Configuración de MAS 711

La unidad está conectada a este dispositivo a través de los siguientes terminales:

TerminalDescripción
41Ext. 1, RS-584 (A)
42Ext. 1, RS-485 (B)

 

  1. Haga clic en Ajustes > Configuración general > RS485/ Modbus.
  2. En el grupoControlador de nivel superior (externo 1), establezca los siguientes parámetros:
ParámetroAjuste
ActivarActive
Velocidad de transmisión9600 o 19200
Protocolo ModbusMAS Modbus revisión 3
Dirección (ID de MAS Modbus)De 1 a 247

 

  1. Haga clic en Actualizar.
  2. Haga clic en Reinicializar para ejecutar los ajustes.