It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Argentina. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Configuración de APP 411 / APP 412

Utilice la HMI FOP 315 o FOP 402 para configurar el dispositivo APP 411/412.

La bomba 1 o el mezclador 1 deben estar en el nodo 1, la bomba 2 o el mezclador 2 deben estar en el nodo 2 y así sucesivamente.

  1. Vaya aAjustes>Comunicación.
  2. Seleccione Ajustes TCP/IP o Ajustes Modbus RTU.
  3. Establezca los parámetros de comunicación.
ParámetroAjuste
Dirección IP10.10.10.10
Máscara de subred255.255.255.0
Dirección del esclavoLa dirección Modbus en la red
Baudios9600
Bit de parada1
ParidadNinguno
Puerto502

Una pérdida en la comunicación con el bus de campo puede detener las bombas. Para evitar paradas inesperadas de la bomba, utilice los siguientes ajustes:

Ajustes>Comunicación > Pérdida de comunicación del bus de campo > Acción

Ponga la acción en Ninguno.