It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Greece. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Συμβατές συσκευές

Οι συνδεδεμένες συσκευές Modbus πρέπει να είναι του ίδιου τύπου σύνδεσης, για παράδειγμα, ένα APP 411 της Flygt δεν μπορεί να συνδεθεί στο ίδιο CCD 401 με ένα DCM 711 της Flygt. Είναι δυνατή η προσθήκη συσκευών που είναι συνδεδεμένες απευθείας στην πύλη. Δηλαδή, αναλογική είσοδος και ψηφιακή είσοδος/έξοδος. Για ορισμένους τύπους συσκευών, μπορούν να προστεθούν πολλαπλές συσκευές αυτού του τύπου.

Συσκευές που δεν περιλαμβάνονται στη λίστα συμβατών συσκευών μπορούν να προστεθούν ως προσαρμοσμένες συσκευές . 

Συσκευές εισόδου/εξόδου

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει οποιονδήποτε αναλογικό αισθητήρα (4-20 mA) ή οποιονδήποτε ψηφιακό αισθητήρα και να συνδεθεί απευθείας στο CCD 401. Οι συσκευές εισόδου/εξόδου συνδέονται στο CCD 401 μέσω των αγωγών σήματος. Αυτός ο τύπος αισθητήρα θεωρείται συσκευή στο Secure Connect.

Συσκευή Μέγιστος αριθμός συνδεδεμένων συσκευών ανά πύλη
Αναλογική είσοδος 2
Ψηφιακή είσοδος 4
Ψηφιακή έξοδος 2

Συσκευές με άλλους τύπους συνδεσιμότητας

ΣυσκευήΜέγιστος αριθμός συσκευών για κάθε σταθμό
Βελτιστοποίηση Xylem10
ATU1
Κιτ απομακρυσμένης επιθεώρησης1

Συσκευές με σύνδεση πύλης CCD

Ακολουθεί μια λίστα συσκευών με σύνδεση πύλης CCD που αναφέρει τον τύπο σύνδεσής τους και τον μέγιστο αριθμό συνδεδεμένων συσκευών ανά πύλη.  

Σημείωση – Είναι δυνατή η ανάκτηση δεδομένων από περισσότερες από μία συσκευές σε ένα σύστημα, ακόμη και αν ο μέγιστος αριθμός συνδεδεμένων συσκευών είναι μία:

  • Το σύστημα Concertor XPC περιλαμβάνει ένα APP 411 και έως και τρία FPG 414. Όταν το συνδέεται με την πύλη, το Secure Connect ανακτά δεδομένα από όλες τις συσκευές στο σύστημα.
  • Το σύστημα Προσαρμοστικού Αναμικτήρα ADC περιλαμβάνει ένα APP 412 και έως και επτά FPG 415. Όταν το συνδέεται με την πύλη, το Secure Connect ανακτά δεδομένα από όλες τις συσκευές στο σύστημα.
Συσκευή Σύνδεση Μέγιστος αριθμός συνδεδεμένων συσκευών ανά πύλη Υποστηριζόμενες μονάδες
Evoqua ATG UV RS-485 ή Ethernet RS-485: 8
Ethernet - Flygt CCD 401: 4
Μετρικό σύστημα
Συμπαγής πισίνα Evoqua DEPOLOX Ethernet 4 Μετρικό σύστημα
Flygt APP 411 RS-485 ή Ethernet 1
Υποστηρίζει έως 4 αντλίες
Μετρικά, USCS και αυτοκρατορικά
Flygt APP 412 RS-485 ή Ethernet 1
Υποστηρίζει έως 8 μηχανήματα
Μετρικό σύστημα
Flygt APP 521
Flygt APP 541
RS-232 1 Μετρικό σύστημα
Flygt DCM 711 RS-485 ή Ethernet 1 Μετρικό σύστημα
Flygt FGC 313/323 RS-232 1 Μετρικό σύστημα
Flygt FGC 401/411/421 RS-232 ή RS-485 1 Μετρικό σύστημα
Flygt FPG 411/412
Flygt FPG 413/414/415
RS-485 ή Ethernet RS-485: 8
Ethernet: 4
Μετρικό σύστημα
Magflux της Flygt RS-485 8 Μετρικό σύστημα
Flygt MAS 711 RS-485 8 Μετρικό σύστημα
Flygt MAS 801 RS-485 4 Μετρικά, USCS και αυτοκρατορικά
Flygt MyConnect RS-232 ή RS-485 1
Υποστηρίζει έως 2 αντλίες
Μετρικό σύστημα
Πύλη Flygt SmartRun RS-232 ή RS-485 1
Υποστηρίζει έως 3 αντλίες.
Μετρικό σύστημα
Flygt SRC 311 RS-485 8 Μετρικά, USCS και αυτοκρατορικά
Flygt PS 200 RS-485 ή Ethernet RS-485: 8
Ethernet: 4
Μετρικό σύστημα
Flygt PS 220 RS-485 ή Ethernet RS-485: 8
Ethernet: 4
Μετρικό σύστημα
Godwin PV102P RS-485 8 Μετρικό σύστημα
Κινητός θερμαντήρας Lowara EPX Plus RS-485 1 Μετρικό σύστημα
Lowara Hydrovar HVL RS-485 8 Μετρικό σύστημα
Lowara Hydrovar X RS-485 4 Μετρικό σύστημα
PSMEGA 2 RS-485 1 Μετρικό σύστημα
Ψηφιακός μετρητής πίεσης Sanitaire Ethernet 1 Μετρικό σύστημα
Sanitaire Taron RS-485 ή Ethernet 1 Μετρικό σύστημα
Sanitaire TurboLIGHT RS-485 ή Ethernet 1 Μετρικό σύστημα
Διπλός πυρήνας Sanitaire TurboMAX RS-485 1 Μετρικό σύστημα
Μονός πυρήνας Sanitaire TurboMAX RS-485 1 Μετρικό σύστημα
SENECA Z-8AI RS-485 8 Μετρικό σύστημα
SENECA Z-D-IN
SENECA Z-10-D-IN
RS-485 8 Μετρικό σύστημα
Wedeco EcoTouch RS-485 1 Μετρικό σύστημα
Xylem Aquavar IPC RS-485 4 Μετρικό σύστημα
Xylem XAM 912 RS-485 ή Ethernet 1
(Υποστήριξη για το σύστημα Nexicon έως 4 αντλίες, 2 μονάδες εισόδου/εξόδου και 1 μονάδα αισθητήρα. Οι υποστηριζόμενες μονάδες αντλίας είναι οι Τυπικές αντλίες, Dirigo και VFD)
Μετρικά, USCS και αυτοκρατορικά
Xylem XCU 411 RS-485 ή Ethernet RS-485: 8
Ethernet: 4
Μετρικό σύστημα