It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Greece. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Διαμόρφωση SENECA Z-8AI

Η μονάδα πρέπει να απενεργοποιηθεί προτού διαμορφωθεί.

  1. Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις Modbus χρησιμοποιώντας τον διακόπτη DIP SW1.
    α) Ρυθμίστε το baud.
Θέση 1 διακόπτη DIP Θέση 2 διακόπτη DIP Baud
- - 9.600
- Ενεργοποίηση 19.200
Ενεργοποίηση - 38.400
Ενεργοποίηση Ενεργοποίηση 57.600
- - EEPROM

 

β) Ορισμός της διεύθυνσης

Θέση 3 διακόπτη DIP Θέση διακόπτη DIP 4 Θέση διακόπτη DIP 5 Θέση διακόπτη DIP 6 Θέση διακόπτη DIP 7 Θέση διακόπτη DIP 8 Διεύθυνση
- - - - - Ενεργοποίηση 1
- - - - Ενεργοποίηση - 2
- - - - Ενεργοποίηση Ενεργοποίηση 3
- - - Ενεργοποίηση - - 4
- - - - - - ---
Ενεργοποίηση Αναμμένη Αναμμένη Αναμμένη Αναμμένη Ενεργοποίηση 63
- - - - - - EEPROM

 

γ) Ορίστε την κατάσταση του τερματιστή RS-485.

Θέση διακόπτη DIP 10 Κατάσταση
-- Απενεργ/νο
Ενεργοποίηση Ενεργοποιημένη

 

  1. Θέστε όλους τους διακόπτες DIP SW2 σε ON για να ρυθμίσετε όλες τις θύρες εισόδου σε μέτρηση ρεύματος.
    Η συσκευή Secure Connect υποστηρίζει τη μονάδα SENECA Z-8AI μόνο όταν χρησιμοποιείται ως είσοδος για ρεύμα 4–20 mA.
Θέση διακόπτη DIP 1-8 Λειτουργία
-- Τάση
Ενεργοποίηση Τρέχων

 

  1. Διαμορφώστε τις εισόδους
    α. Κατεβάστε το εργαλείο εύκολης ρύθμισης Seneca από την αρχική σελίδα της SENECA.
    β. Εγκαταστήστε το εργαλείο εύκολης ρύθμισης Seneca σε υπολογιστή.
    γ. Συνδέστε τη μονάδα SENECA Z-8AI στον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB.
    δ. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο εύκολης ρύθμισης Seneca για να διαμορφώσετε τις εισόδους.
Παράμετρος Ρύθμιση
Κλίμακα έναρξης 4.000 uA, μετατροπή σε 4.000
Κλίμακα διακοπής 20.000 uA, μετατροπή σε 20.000
Ταχύτητα δειγματοληψίας 120 ms