Überblick
Ausgestattet mit hochwertigen, sorgfältig ausgewählten Komponenten, bietet das Gebläse:
- Höchste Effizienz
- Minimale Wartung
- Optimierte Bedienerführung
- Garantierte Zuverlässigkeit
TurboMAX ist ein Radialverdichter ohne pulsierende Förderung mit einer geringen Geräuschentwicklung. Der Permanentmagnet-Synchronmotor (PMSM) bietet einen hohen, fast gleichbleibenden Wirkungsgrad auch bei unterschiedlichen Belastungen.
Ausgestattet mit hochwertigen, sorgfältig ausgewählten Komponenten, bietet das Gebläse:
- Höchste Effizienz
- Minimale Wartung
- Optimierte Bedienerführung
- Garantierte Zuverlässigkeit
TurboMAX ist ein Radialverdichter ohne pulsierende Förderung mit einer geringen Geräuschentwicklung. Der Permanentmagnet-Synchronmotor (PMSM) bietet einen hohen, fast gleichbleibenden Wirkungsgrad auch bei unterschiedlichen Belastungen.
Motor
- Permanentmagnetmotor mit Motorisolierung der Klasse H
- Spannung 380 - 400 VAC, 50 Hz, 3-phasig
Laufrad
- Geschmiedetes Aluminium AI7075-T6
- 5-Achsen, CNC-gefräst
- Eloxierte Beschichtung
Steuerungen
- Danfoss Drives Vacon®, drehzahlgeregelt
- Mi-Com Steuergerät mit sechs Betriebsarten
- Vollfarbiger 7" Touchscreen
- Kommunikationsoptionen: Modbus RTU, Modbus TCP, 4 -20 mA,
- Profibus DP oder ProfiNET auf Anfrage
Gehäuse
- Pulverbeschichteter Stahl mit Schutzart IP52
- Optional pulverbeschichtetes Edelstahl 304
Optionale Funktionen
- Leicht zugänglich, eingebaute Luftfilter
- Durchflussmessung, berechnet (+/-3 %)
- Abblaseventil
- Optionaler Druckschalldämpfer, Rückschlagventil,
- Kompensatoranschluss
Zulassung
- CE-konform
- ISO 9000 und 14000 Fertigungstandards