Godwin SD150M Dri-Prime® Pump

Überblick Spezifikationen Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Einfache und routinemäßige Wartung für längere Betriebszeiten.
  • Godwin Dri-Prime ist ein kontinuierlich laufendes Vorfüllsystem mit Venturi-Ejektor, das keine regelmäßigen Einstellungen oder Kontrollen benötigt.
  • Umfassende Flexibilität bei der Anwendung. Sie eignet sich für Abwässer, Flüssigschlämme und flüssige Medien mit Feststoffanteil bis zu 75 mm (3 in) Durchmesser.

Die Godwin SD150M Dri-Prime-Pumpe ist eine vielseitige, universell einsetzbare Entwässerungspumpe für den Einsatz in Bereichen der anspruchvollsten Bau-, Kommunal-, Industrie- und Notfallanwendungen der Branche.

Die SD150M gehört zur Godwin Standard Dewatering-Reihe - basierend auf der bewährten Godwin-Qualität und -Zuverlässigkeit; konzipiert für Ihre grundlegenden Entwässerungsanforderungen, mit mechanischen Wirkungsgraden und Haltbarkeit. Bereit für den sofortigen Einsatz der ikonischen Godwin Dri-Prime und der für den Trockenlauf geeigneten, in einem Flüssigkeitsbad laufenden Gleitringdichtung. Die SDM150M lässt sich bei Bedarf selbst für Ihre härtesten Anwendungen bereitstellen.

  • Für den Trockenlauf geeignete, in einem Flüssigkeitsbad laufende Hochdruck-Gleitringdichtung mit hoch abriebsfesten Dichtflächen aus Siliziumkarbid.
  • Eine direkt angeflanschte Kreiselpumpe mit Godwin Dri-Prime-System, angebaut an einen Diesel- oder Elektromotor.
  • Komplette gusseiserne Konstruktion mit Laufrad aus Stahlguss.
  • Regionale Konfigurationen umfassen: Diesel mit schallgedämpftem Gehäuse oder elektrisch auf Grundrahmen.
  • Standardmotoren und -antriebe gemäß den regionalen Emissionsvorschriften und Vorschriften zur Energieeffizienz.
Spezifikationen

Spezifikationen

*1 Für maximalen Durchfluss können Rohre mit größerem Durchmesser erforderlich sein. 
*2 Bitte kontaktieren Sie unser Büro bei Anwendungen über 80°C (176°F).

Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Broschüren