Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode
Pumpstation spart 27 Prozent Energie ein.

Pumpstation spart 27 Prozent Energie ein.

Eine kommunale Abwasserpumpstation am Ufer des Comer Sees konnte den Energieverbrauch dank Flygt Experior von Xylem um stolze 27 Prozent senken. Die nachhaltige Abwasserpumplösung verhindert zudem, dass sich Pumpen zusetzen. 

Der Comer See im Norden Italiens genießt weltweit den Ruf eines exklusiven Ferienziels und ist bei vielen hochrangigen Prominenten als Wohnsitz beliebt. Die enorme Abhängigkeit der Region vom Tourismus stellt hohe Anforderungen an die Umgebung und die Erholungsqualität der Gegend, daher ist ein intelligentes Abwassermanagement für die Region von entscheidender Bedeutung. 

Eine weitere Herausforderung ist das bergige Terrain – keine optimale Landschaft für den Bau von Wasseraufbereitungsanlagen. Aufgrund des unwegsamen Geländes musste die zentrale Kläranlage der Region wenige Hundert Meter vom historischen Stadtkern errichtet werden. 

Ein komplexes Steuerungssystem überwacht insgesamt 14 Pumpstationen, die pro Tag 55 000 m3 Abwasser in die Anlage pumpen. Comodepur, die Organisation, die für das Abwassermanagement der Region verantwortlich ist, muss sicherstellen, dass das geklärte Wasser, das direkt in den Comer See eingeleitet wird, die strengen Umweltrichtlinien erfüllt. Das Team von Comodepur war sich voll und ganz der Tatsache bewusst, dass eine Fehlfunktion in einer der Pumpen zu einem Rückstau im Abwassersystem führen konnte, der direkt in den Comer See einfließen würde. 

Fasern setzten die Pumpen zu 

Die Tavernola Abwasserpumpstation am Westufer des Sees war eine der Stationen, die innerhalb des Systems die meiste Energie benötigten. Dort läuft das Abwasser der benachbarten Gemeinden zusammen, einschließlich des Abwassers einiger Textilunternehmen, was dazu führt, dass Faserfilamente ins System gelangen. Bedingt durch den geringen Durchsatz der Pumpen blieben die Fasern regelmäßig an den Laufrädern hängen und setzten somit das gesamte System zu. 

Bedenken bezüglich der Ineffizienz des Systems, zunehmender Energieverbrauch und steigende Wartungskosten veranlassten die Betreiber, sich für eine Aufrüstung des System zu entscheiden. In einem Versuch, die Effizienz des Betriebs zu steigern, hatte das Team einen Inverter installiert, um die Rotationsgeschwindigkeit der Pumpen an die Echtzeitanforderungen des Systems anzupassen. Die Maßnahme erwies sich jedoch als wenig erfolgreich. 

„Wir kamen an einen Punkt, an dem wir bis zu dreimal wöchentlich Arbeiten am System ausführen mussten“, berichtet Alberto Turconi, der technische Leiter bei Comodepur. „Die beträchtliche Größe und das erhebliche Gewicht der im System installierten Pumpen (jeweils mehr als 300 kg) bedeutete, dass jedes Mal zwei Techniker erforderlich waren, um die Pumpen zu säubern. Abgesehen vom Personalaufwand machten die umfangreichen Säuberungsarbeiten die Anmietung eines teuren Saug-Lkw zum Trockenlegen und Reinigen des Pumpensumpfs erforderlich, außerdem entstanden Kosten für die Entsorgung des faserhaltigen bzw. biologischen Materials.“ 

Das Try & Buy-Angebot 

Luigi Cece, Direktor des Comodepur Anlage und des Abwassersystems berichtet, „Wir waren uns voll und ganz der Tatsache bewusst, dass wir ein nachhaltiges, wirtschaftliches System benötigten, vor allem deshalb, weil höhere Kosten in letzter Konsequenz auch höhere Gebühren für die Anwohner mit sich bringen würden.“ 

Comodepur erklärte sich einverstanden, die von Xylem empfohlene Lösung im Zuge des „Try & Buy“-Angebots des Unternehmens einzubauen, die es den Kunden ermöglicht, die Geräte über einen bestimmten Zeitraum zu installieren und zu testen, und die Lösung anschließend entweder kaufen oder kostenneutral zurückzugeben. 

Eine Intelligente Lösung, die sich schnell rechnet 

Die von Xylem empfohlene Lösung bestand aus einem Flygt Experior Abwasserpumpsystem und Flygt SmartRun. Der hydraulische, selbstreinigende Aufbau von Flygt Experior stellt ein zuverlässiges, störungsfreies Pumpen und eine nachhaltige, hohe Effizienz über einen langen Zeitraum sicher. Die Version mit Chopper Nutring zerkleinert lange Fasern und Feststoffe und behandelt alle Arten von Abwasser ohne zu verstopfen. 

Xylems Flygt SmartRun ist eine intelligente Pumpensteuerung, die eigens für den effizienten Transport von Abwasser entwickelt wurde. Das Steuerungssystem passt die Rotationsgeschwindigkeit der Laufräder automatisch an die Anforderungen des Systems an und minimiert gleichzeitig den Energieverbrauch. 

Nach drei Monaten im Betrieb, in denen es kein einziges Mal zu Problemen mit zugesetzten Pumpen kam, wurden durch die Flygt Experior Lösung 27 Prozent Energie eingespart. Comodepur entschied sich, die Lösung zu kaufen, die sich bereits innerhalb von acht Monaten gerechnet hatte. Ein Jahr später läuft Flygt Experior nach wie vor genauso effizient und störungsfrei. 

von Simon