Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Xylems schnelle Unterstützung nach Unwetter im Südosten Spaniens 2019

Xylems schnelle Unterstützung nach Unwetter im Südosten Spaniens 2019

Am 12. September 2019 wurde die Südostküste Spaniens von einem schweren Unwetter getroffen, bei dem in einigen Gebieten die stärksten Niederschläge seit Beginn der Aufzeichnungen 1917 verzeichnet wurden. In der südlich von Valencia gelegenen Stadt Ontinyent fielen innerhalb von 24 Stunden fast 300 mm Regen. Nach dem Unwetter belieferte Xylem die Unidad Militar de Emergencias (UME), Spaniens militärische Nothilfeeinheit, umgehend mit Ausrüstung, um Tausende Kubikmeter Wasser aus den überschwemmten Gebäuden abzupumpen.

Durch das Unwetter traten Flüsse über die Ufer, was in den Regionen Valencia, Alicante, Murcia und Almeria zu Evakuierungen, gesperrten Straßen und umfassenden Schäden führte. An die 3.500 Personen wurden obdachlos. Das Xylem Rental Team vor Ort bot sofort sein Fachwissen und seine Hilfe an, um die UME bei der Entwässerung der überschwemmten Gebiete und Häuser zu unterstützen.

Die UME, der militärische Nothilfedienst der spanischen Streitkräfte, ist für den Schutz der Bevölkerung bei Naturkatastrophen verantwortlich. Xylem belieferte die Einheit mit 500 m Schlauch und fünf Flygt Tauchpumpen der Modelle 2660, 2140 und 2151. Die Truppen der UME pumpten sechs Tage lang ununterbrochen Wasser ab – 25.000 Kubikmeter aus überschwemmten Garagen und den Kellern von Wohnhäusern.

„Das Xylem Rental Team unterstützte die UME schnell und professionell bei der Installation und Platzierung der Ausrüstung“, erklärt Hauptmann Miguel Ballesteros, der für die Koordination des Noteinsatzes verantwortlich war. „Es war eine ungeheure Hilfe für uns, dass die ganze Zeit über ein Techniker vor Ort war, der uns bei der Platzierung empfindlicher elektrischer Anschlüsse half und sicherstellte, dass die Ausrüstung fehlerfrei funktionierte.“
 
In der Küstenstadt Los Alcazares setzte die Einheit zudem drei Godwin HL250M Pumpen sowie mehrere Flygt 2660 Pumpen ein, um das Wasser von unterschiedlichen Gebäuden und Parkplätzen abzupumpen. Die Xylem Ausrüstung pumpte innerhalb von zwei Tagen 20.000 Kubikmeter Wasser pro Tag von den Parkplätzen ab.

Eine weitere Auswirkung des Unwetters war, dass weite Bereiche von Alcazares mit Schlamm bedeckt waren. Die Stadtverwaltung bat alle Bürger, mitzuhelfen, und mit Reinigungsausrüstung in die Bereiche und zu den Häusern zu kommen, die komplett überschwemmt und zerstört worden waren. Da in den Supermärkten und Geschäften in den betroffenen Gebieten sämtliche Reinigungsausrüstung ausverkauft war, wurde das lokale Xylem Team aktiv.

„Wir wussten, dass wir dringendst etwas unternehmen und die lokale Gemeinde unterstützen mussten“, erklärt Elena Aguilera, Communications Manager bei Xylem „Wir handelten schnell und sammelten sämtliche erforderliche Reinigungsausrüstung wie Wischmopps, Eimer und Besen ein und brachten sie ins Rathaus. Es dauerte weniger als 24 Stunden, bis die Ausrüstung in den betroffenen Gebieten angekommen war.“

Die für die Verteilung der Reinigungsausrüstung zuständigen Nothelfer waren für die Hilfe des Xylem Teams mehr als dankbar.

„Wir können Ihnen gar nicht genug für Ihre Hilfe und Unterstützung der Gemeinde in dieser schwierigen Zeit danken“, sagte Manuel Durán, Koordinator des zivilen Katastrophenschutzes.

Zum Xylem Team gehörten unter anderem Juan Miguel García Canovas, Sales Technician und Maria José Iguaz, MD & HR Coordinator bei Xylem und Xylem Watermark Champion.